Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSP6-3030 | - | 300 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | T | A |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP6-100100 | 100~3000 | 99.2 | 100 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP6-3030 | 100~3000 | 29.2 | 30 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP6-5050 | 100~3000 | 49.2 | 50 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP6-6060 | 100~3000 | 59.2 | 60 |
GFS | EN AW-6061-T6 Équiv. | Anodisé clair | GFSP6-3030 | 100~3000 | 29.2 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFSP6-3030-[100-3000/0.5] |
HFSP6-100100-[100-3000/0.5] |
HFSP6-3030-[100-3000/0.5] |
HFSP6-5050-[100-3000/0.5] |
HFSP6-6060-[100-3000/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de profilé extrudé standard (mm) | Taille de profilé extrudé | Nombre de fentes de profilé extrudé | Type de profilé extrudé | Matériau | Taille du profilé extrudé : largeur (A) (mm) | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 30 | 30x30 | 1 fente x 1 fente | GFS (Rigidité élevée) | EN AW-6061-T6 Equiv. | 30 | 29.2 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 100 | 100x100 | 4 fentes x 4 fentes | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 100 | 99.2 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 | 30x30 | 1 fente x 1 fente | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 30 | 29.2 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 50 | 50x50 | 2 fentes x 2 fentes | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 50 | 49.2 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 60 | 60x60 | 2 fentes x 2 fentes | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 60 | 59.2 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Série d'extrusions | Série 6 | Type de profilé extrudé | Carrée | Traitement de surface | Anodisé clair |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés | Fraisage de la surface | Fourni | Dimension L fixe, spécifiée | configurable |
Configurer
Propriétés de base
Taille de profilé extrudé standard(mm)
Taille de profilé extrudé
Nombre de fentes de profilé extrudé
Type de profilé extrudé
Matériau
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles