Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 90x60mm, 60x90mm, fente largeur 8mm

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 90x60mm, 60x90mm, fente largeur 8mm

(i)Remarque

  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 90x60mm, 60x90mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés
Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 90x60mm, 60x90mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
HFSP6-9060-300
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP6-6090100~3000 89.260
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP6-9060100~3000 59.290

Modifications

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 90x60mm, 60x90mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSP6-6090-[100-3000/0.5]
HFSP6-9060-[100-3000/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de profilé extrudé Nombre de fentes de profilé extrudé Taille du profilé extrudé : largeur (A)
(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 7 jours 1060x902 fentes x 3 fentes6089.2100 ~ 3000

-

1 7 jours 1090x603 fentes x 2 fentes9059.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 60 Série d'extrusions Série 6 Type de profilé extrudé Rectangulaire
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface Fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique