Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 100x50mm, 50x100mm, fente largeur 8mm

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 100x50mm, 50x100mm, fente largeur 8mm

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 100x50mm, 50x100mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés
Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 100x50mm, 50x100mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
HFSP6-50100-300
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP6-10050100~3000 49.2100
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP6-50100100~3000 99.250

Modifications

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 100x50mm, 50x100mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSP6-10050-[100-3000/0.5]
HFSP6-50100-[100-3000/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de profilé extrudé Nombre de fentes de profilé extrudé Taille du profilé extrudé : largeur (A)
(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)
(mm)
Longueur totale L
(mm)
1 7 jours 10100x504 fentes x 2 fentes10049.2100 ~ 3000
1 7 jours 1050x1002 fentes x 4 fentes5099.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 50 Série d'extrusions Série 6 Type de profilé extrudé Rectangulaire
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface Fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique