Série 6 - En L, surfaçage parallèle, 60x60x30mm, fente largeur 8mm

Série 6 - En L, surfaçage parallèle, 60x60x30mm, fente largeur 8mm

Détails du produit:

Référence fabricant: HFSP6-606030-[100-3000/0.5]

Marque: MISUMI

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Longueur totale L: 100 ~ 3000 mm


(i)Remarque

  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HFSP6-606030-[100-3000/0.5]

Série 6 - En L, surfaçage parallèle, 60x60x30mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés
Série 6 - En L, surfaçage parallèle, 60x60x30mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
HFSP6-606030-300
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP6-606030100~300059.260

Modifications

Série 6 - En L, surfaçage parallèle, 60x60x30mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSP6-606030-[100-3000/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)

-

1 7 jours 10100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Série d'extrusions Série 6 Type de profilé extrudé En L
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Fraisage de la surface Fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 60 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 59.2
Dimension L fixe, spécifiée configurable Taille du profilé extrudé - Largeur en L(mm) 30 Modifications 30

Produits complémentaires

Assistance technique