Inscription
Configurer
  • Dimension L fixe, spécifiée
  • Longueur totale L (longueur effective)(mm)
  • Longueur totale L(mm)
      [50-4000/0.5mm unités]
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Série 8 - Carré, 40x40mm, fente largeur 10mm

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

    Série 8 - Carré, 40x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

    Spécifications

    Référence pièce - L
    HFSC8-4040 - 800
    KHFSC8-4040 - 4000
    ■Profilés extrudés à longueur configurable
    Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse
    kg/m
    Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
    ℓx ℓy
    HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFSC8-4040 50~4000 1.66 617 9.97x104 10.51x104
    EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair EFSC8-4040 50~4000 1.54 571 10.22x104 10.52x104
    S'applique à 6000mm, selon les produits.
    Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

    ■Profilés extrudés à longueur fixe (Longueur effective de 4000 mm)
    Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
    Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
    mm
    Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
    ℓx ℓy
    HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFSC8-4040 4000 617 9.97x104 10.51x104
    EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KEFSC8-4040 4000 571 10.22x104 10.52x104
    "Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum. La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm). Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

    Modifications

    Série 8 - Carré, 40x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    Commande suspendus

    Dimension L fixe, spécifiée

    Longueur totale L (longueur effective)

    (mm)

    Longueur totale L

    (mm)

    RoHS?Quantité minimale de commande
    configurable
    -
    50 ~ 4000
    10
    1 pièces
    Fixe
    4000
    -
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    -
    ( - )
    5 jours ouvrables
    116.29 €
    ( 138.39 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Attention

    • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.