Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSH8-4080 | - | 800 |
KHFSH8-4080 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm |
Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSH8-4080 | 50~4000 | 3.01 | 1113 | 20.67x104 | 70.16x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | EFSH8-4080 | 50~4000 | 2.77 | 1027 | 20.72x104 | 70.73x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFSH8-4080 | 4000 | 1113 | 20.67x104 | 70.16x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KEFSH8-4080 | 4000 | 1027 | 20.72x104 | 70.73x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSH8-4080-[50-4000/0.5] |
KHFSH8-4080-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
142.90 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 40 | Taille de profilé extrudé | 40x80 | Série d'extrusions | Série 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Rectangulaire | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 fente x 2 fentes | Type de profilé extrudé | HFS (Standard) |
Traitement de surface | Anodisé clair | Nombre de surfaces rainurées | Fentes sur deux côtés (opposés) | Fraisage de la surface | Non fourni |
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 40 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles