En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS8-8080 | - | 800 |
KHFS8-8080 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm |
Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS8-8080 | 50~4000 | 4.57 | 1691 | 129.1x104 | 129.1x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSH8-8080 | 50~4000 | 7.13 | 2641 | 183x104 | 183x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSB8-8080 | 50~4000 | 4.57 | 1691 | 129.1x104 | 129.1x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | CAF8-8080 | 50~4000 | 4.57 | 1691 | 129.1x104 | 129.1x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | EFS8-8080 | 50~4000 | 4.45 | 1649 | 130.0x104 | 130.0x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | EFSB8-8080 | 50~4000 | 4.45 | 1649 | 130.0x104 | 130.0x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NEFS8-8080 | 50~4000 | 4.45 | 1649 | 130.0x104 | 130.0x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS8-8080 | 4000 | 1691 | 129.1x104 | 129.1x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFSH8-8080 | 4000 | 2641 | 183x104 | 183x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSB8-8080 | 4000 | 1691 | 129.1x104 | 129.1x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | KCAF8-8080 | 4000 | 1691 | 129.1x104 | 129.1x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KEFS8-8080 | 4000 | 1649 | 130.0x104 | 130.0x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KEFSB8-8080 | 4000 | 1649 | 130.0x104 | 130.0x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNEFS8-8080 | 4000 | 1649 | 130.0x104 | 130.0x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFS8-8080-[50-4000/0.5] |
HFSB8-8080-[50-4000/0.5] |
HFSH8-8080-[50-4000/0.5] |
KHFS8-8080-4000 |
KHFSB8-8080-4000 |
KHFSH8-8080-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Nombre de surfaces rainurées | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 jours | - | Anodisé clair | Fente à 4 côtés | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | Anodisé noir | Fente à 4 côtés | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Anodisé clair | Fentes sur deux côtés (opposés) | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
210.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Anodisé clair | Fente à 4 côtés | Fixe | 4000 | - | |
232.34 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Anodisé noir | Fente à 4 côtés | Fixe | 4000 | - | |
558.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Anodisé clair | Fentes sur deux côtés (opposés) | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 80 | Taille de profilé extrudé | 80x80 | Série d'extrusions | Série 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Carrée | Nombre de fentes de profilé extrudé | 2 fentes x 2 fentes | Type de profilé extrudé | HFS (Standard) |
Fraisage de la surface | Non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 80 |
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Nombre de surfaces rainurées
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles