Série 8 - 40x120mm, fente largeur 10mm

Série 8 - 40x120mm, fente largeur 10mm
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains des produits NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS et CAF seront abandonnés (vous pouvez trouver un aperçu des types concernés ici ).
    Supprimé à partir du: 1er mars 2021
    Produit de remplacement recommandé: tous les articles sont remplaçables par la gamme HFS.
    Merci de votre compréhension.
  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8 - 40x120mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
EFS8-40120 - 800
KEFS8-40120 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
Incrément de 0.5mm
Masse kg/m Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair EFS8-40120 50~4000 3.98 1474 29.0x104 223.5x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir EFSB8-40120 50~4000 3.98 1474 29.0x104 223.5x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NEFS8-40120 50~4000 3.98 1474 29.0x104 223.5x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Profilés extrudés à longueur fixe (Longueur effective de 4000 mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KEFS8-40120 4000 1474 29.0x104 222.2x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KEFSB8-40120 4000 1474 29.0x104 222.2x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNEFS8-40120 4000 1474 29.0x104 222.2x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 8 - 40x120mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EFS8-40120-[50-4000/0.5]
EFSB8-40120-[50-4000/0.5]
KEFS8-40120-4000
KEFSB8-40120-4000
KNEFS8-40120-4000
NEFS8-40120-[50-4000/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de profilé extrudé Traitement de surface Matériau Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 10EFS (léger)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

1 5 jours 10EFS (léger)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

388.73 €

1 Disponible 5 jours 10EFS (léger)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

446.06 €

1 Disponible 5 jours 10EFS (léger)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

342.11 €

1 Disponible 5 jours 10NEFS (type économique)Anodisé clairEN AW-6063-T5 Equiv.Fixe4000-

-

1 5 jours 10NEFS (type économique)Anodisé clairEN AW-6063-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 40 Taille de profilé extrudé 40x120 Série d'extrusions Série 8
Type de profilé extrudé Rectangulaire Nombre de fentes de profilé extrudé 1 fente x 3 fentes Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface Non fourni Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 40 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 120

Produits complémentaires

Assistance technique