Série 8 - En R, 80x80x40mm, fente largeur 10mm

Série 8 - En R, 80x80x40mm, fente largeur 10mm

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HFSR8-808040-[50-4000/0.5]

Série 8 - En R, 80x80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFSR8-808040 - 800
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse kg/m Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFSR8-808040 50~4000 3.61 1339 80.99x104 80.99x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

Modifications

Série 8 - En R, 80x80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSR8-808040-[50-4000/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)
1 5 jours 1050 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 40 Série d'extrusions Série 8 Type de profilé extrudé En L/R
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 80 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 80
Dimension L fixe, spécifiée configurable Taille du profilé extrudé - Largeur en L(mm) 40 Modifications 40

Produits complémentaires

Assistance technique