Série 8 - Carré, surfaçage parallèle, 40x80mm, 80x40mm, fente largeur 10mm

Série 8 - Carré, surfaçage parallèle, 40x80mm, 80x40mm, fente largeur 10mm

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8 - Carré, surfaçage parallèle, 40x80mm, 80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés
Série 8 - Carré, surfaçage parallèle, 40x80mm, 80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
HFSP8-4080-300
■Profilés extrudés à longueur configurable
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP8-4080100~30007940
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP8-8040100~30003980
GFS

EN AW-6061-T6 équiv.

Anodisé clairGFSP8-4080100~30007940
GFSEN AW-6061-T6 équiv.Anodisé clairGFSP8-8040100~30003980

Modifications

Série 8 - Carré, surfaçage parallèle, 40x80mm, 80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GFSP8-4080-[100-3000/0.5]
GFSP8-8040-[100-3000/0.5]
HFSP8-4080-[100-3000/0.5]
HFSP8-8040-[100-3000/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de profilé extrudé Nombre de fentes de profilé extrudé Type de profilé extrudé Matériau Taille du profilé extrudé : largeur (A)
(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)
(mm)
Longueur totale L
(mm)
1 7 jours 1040x801 fente x 2 fentesGFS (Rigidité élevée)EN AW-6061-T6 Equiv.4079100 ~ 3000
1 7 jours 1080x402 fentes x 1 fenteGFS (Rigidité élevée)EN AW-6061-T6 Equiv.8039100 ~ 3000
1 7 jours 1040x801 fente x 2 fentesHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.4079100 ~ 3000
1 7 jours 1080x402 fentes x 1 fenteHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.8039100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Série 8 - Carré, surfaçage parallèle, 40x80mm, 80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 40 Série d'extrusions Série 8 Type de profilé extrudé Rectangulaire
Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Fourni
Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique