En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS8-4545 | - | 800 |
KHFS8-4545 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS8-4545 | 50~4000 | 2.1 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSB8-4545 | 50~4000 | 2.1 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | CAF8-4545 | 50~4000 | 2.1 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSL8-4545 | 50~4000 | 1.7 | 628 | 11.73x104 | 11.73x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | EFS8-4545 | 50~4000 | 1.93 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | EFSB8-4545 | 50~4000 | 1.93 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | GFS8-4545 | 50~4000 | 3.16 | 1171 | 23.64x104 | 23.64x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NEFS8-4545 | 50~4000 | 1.93 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NFSL8-4545 | 50~4000 | 1.7 | 628 | 11.73x104 | 11.73x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS8-4545 | 4000 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSB8-4545 | 4000 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | KCAF8-4545 | 4000 | 777 | 15.13x104 | 15.13x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFSL8-4545 | 4000 | 628 | 11.73x104 | 11.73x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KEFS8-4545 | 4000 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KEFSB8-4545 | 4000 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | KGFS8-4545 | 4000 | 1171 | 23.64x104 | 23.64x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNEFS8-4545 | 4000 | 713 | 15.42x104 | 15.42x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNFSL8-4545 | 4000 | 628 | 11.73x104 | 11.73x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFS8-4545-[50-4000/0.5] |
HFS8-4545-[50-4000/0.5] |
HFSB8-4545-[50-4000/0.5] |
KGFS8-4545-4000 |
KHFS8-4545-4000 |
KHFSB8-4545-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de profilé extrudé | Traitement de surface | Matériau | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
267.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
103.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
112.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 45 | Taille de profilé extrudé | 45x45 | Série d'extrusions | Série 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Carrée | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 fente x 1 fente | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés |
Fraisage de la surface | Non fourni | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 45 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 45 |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Traitement de surface
Matériau
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles