Série 8-45 - Carré, 45x45mm, fente largeur 10mm

Série 8-45 - Carré, 45x45mm, fente largeur 10mm
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains des produits NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS et CAF seront abandonnés (vous pouvez trouver un aperçu des types concernés ici ).
    Supprimé à partir du: 1er mars 2021
    Produit de remplacement recommandé: tous les articles sont remplaçables par la gamme HFS.
    Merci de votre compréhension.
  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8-45 - Carré, 45x45mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFSF8-4545 - 800
KHFSF8-4545 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse kg/m Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFSF8-4545 50~4000 1.97 730 13.88x104 14.58x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir HFSFB8-4545 50~4000 1.97 730 13.88x104 14.58x104
HFSL EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFSLF8-4545 50~4000 1.6 590 10.88x104 11.33x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair EFSF8-4545 50~4000 1.83 677 14.58x104 15.00x104
GFS A6061SS-T6 Équiv. Anodisé clair GFSF8-4545 50~4000 3.16 1172 24.54x104 23.36x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NEFSF8-4545 50~4000 1.83 677 14.58x104 15.00x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFSF8-4545 4000 730 13.88x104 14.58x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KHFSFB8-4545 4000 730 13.88x104 14.58x104
HFSL EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFSLF8-4545 4000 590 10.88x104 11.33x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KEFSF8-4545 4000 677 14.58x104 15.00x104
GFS A6061SS-T6 Équiv. Anodisé clair KGFSF8-4545 4000 1172 24.54x104 23.36x104
NEFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNEFSF8-4545 4000 677 14.58x104 15.00x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 8-45 - Carré, 45x45mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GFSF8-4545-[50-4000/0.5]
HFSF8-4545-[50-4000/0.5]
HFSFB8-4545-[50-4000/0.5]
KGFSF8-4545-4000
KHFSF8-4545-4000
KHFSFB8-4545-4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de profilé extrudé Traitement de surface Matériau Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 10GFS (Rigidité élevée)Anodisé clairEN AW-6061-T6 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

1 5 jours 10HFS (Standard)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

1 5 jours 10HFS (Standard)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

281.77 €

1 Disponible 5 jours 10GFS (Rigidité élevée)Anodisé clairEN AW-6061-T6 Equiv.Fixe4000-

127.44 €

1 Disponible 5 jours 10HFS (Standard)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

179.98 €

1 Disponible 5 jours 10HFS (Standard)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 45 Taille de profilé extrudé 45x45 Série d'extrusions Série 8-45
Type de profilé extrudé Carrée Nombre de fentes de profilé extrudé 1 fente x 1 fente Nombre de surfaces rainurées Fentes sur trois côtés
Fraisage de la surface Non fourni Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 45 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 45

Produits complémentaires

Assistance technique