Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS8-4590 | - | 800 |
KHFS8-4590 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS8-4590 | 50~4000 | 4.14 | 1534 | 32.29x104 | 124.7x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSB8-4590 | 50~4000 | 4.14 | 1534 | 32.29x104 | 124.7x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | CAF8-4590 | 50~4000 | 4.14 | 1534 | 32.29x104 | 124.7x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSL8-4590 | 50~4000 | 2.98 | 1101 | 22.87x104 | 87.16x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | EFS8-4590 | 50~4000 | 3.75 | 1390 | 32.67x104 | 125.3x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | EFSB8-4590 | 50~4000 | 3.75 | 1390 | 32.67x104 | 125.3x104 |
GFS | A6061SS-T6 Équiv. | Anodisé clair | GFS8-4590 | 50~4000 | 5.22 | 1935 | 42.99x104 | 163.4x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NEFS8-4590 | 50~4000 | 3.75 | 1390 | 32.67x104 | 125.3x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NFSL8-4590 | 50~4000 | 2.98 | 1101 | 22.87x104 | 87.16x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS8-4590 | 4000 | 1534 | 32.29x104 | 124.7x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSB8-4590 | 4000 | 1534 | 32.29x104 | 124.7x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | KCAF8-4590 | 4000 | 1534 | 32.29x104 | 124.7x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFSL8-4590 | 4000 | 1101 | 22.87x104 | 87.16x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KEFS8-4590 | 4000 | 1390 | 32.67x104 | 125.3x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KEFSB8-4590 | 4000 | 1390 | 32.67x104 | 125.3x104 |
GFS | A6061SS-T6 Équiv. | Anodisé clair | KGFS8-4590 | 4000 | 1935 | 42.99x104 | 163.4x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNEFS8-4590 | 4000 | 1390 | 32.67x104 | 125.3x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNFSL8-4590 | 4000 | 1101 | 22.87x104 | 87.16x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFS8-4590-[50-4000/0.5] |
HFS8-4590-[50-4000/0.5] |
HFSB8-4590-[50-4000/0.5] |
KGFS8-4590-4000 |
KHFS8-4590-4000 |
KHFSB8-4590-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de profilé extrudé | Traitement de surface | Matériau | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
485.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
203.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
335.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 45 | Taille de profilé extrudé | 45x90 | Série d'extrusions | Série 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Rectangulaire | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 fente x 2 fentes | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés |
Fraisage de la surface | Non fourni | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 45 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 90 |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Traitement de surface
Matériau
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles