• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série 8-45 - Autres formes, 30, 45, 60 degrés, fente largeur 10mm

Série 8-45 - Autres formes, 30, 45, 60 degrés, fente largeur 10mm
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8-45 - Autres formes, 30, 45, 60 degrés, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFS30A8-45 - 800
KHFS30A8-45 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS30A8-45 50~4000 2.3 851 14.91x104 15.95x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS45A8-45 50~4000 2.22 821 14.73x104 15.49x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS60A8-45 50~4000 2.26 834 14.94x104 15.93x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS30A8-45 4000 851 14.91x104 15.95x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS45A8-45 4000 821 14.73x104 15.49x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS60A8-45 4000 834 14.94x104 15.93x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum. La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm). Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 8-45 - Autres formes, 30, 45, 60 degrés, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFS30A8-45-[50-4000/0.5]
HFS45A8-45-[50-4000/0.5]
HFS60A8-45-[50-4000/0.5]
KHFS30A8-45-4000
KHFS45A8-45-4000
KHFS60A8-45-4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 10configurable-50 ~ 4000

-

1 5 jours 10configurable-50 ~ 4000

-

1 5 jours 10configurable-50 ~ 4000

205.14 €

1 Disponible 5 jours 10Fixe4000-

198.43 €

1 Disponible 5 jours 10Fixe4000-

219.88 €

1 Disponible 5 jours 10Fixe4000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 45 Série d'extrusions Série 8-45 Type de profilé extrudé En angle
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 45 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 45

Produits complémentaires

Assistance technique