• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série 8-45 - Carré, 50x50mm, fente largeur 10mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8-45 - Carré, 50x50mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFSF8-5050 - 800
KHFSF8-5050 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
Incrément de 0.5mm
Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFSF8-5050 50~4000 3.11 1165 23.82x104 25.95x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFSF8-5050 4000 1165 23.82x104 25.95x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

 

Modifications

Série 8-45 - Carré, 50x50mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HFSF8-5050-[50-4000/0.5]
KHFSF8-5050-4000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

3 jours 10configurable-50 ~ 4000

115.60 €

Disponible 3 jours 10Fixe4000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 50 Taille de profilé extrudé 50x50 Série d'extrusions Série 8-45
Type de profilé extrudé Carrée Nombre de fentes de profilé extrudé 1 fente x 1 fente Type de profilé extrudé HFS (Standard)
Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fentes sur trois côtés Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 50 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 50

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique