Profilés de construction / Série 8-45 / carrés / biseautés parallèles / 45 × 45 / 50 × 50 / 60 × 60 / 90 × 90

Profilés de construction / Série 8-45 / carrés / biseautés parallèles / 45 × 45 / 50 × 50 / 60 × 60 / 90 × 90

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8-45 - Carré, surfaçage parallèle, 45x45mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés
Série 8-45 - Carré, surfaçage parallèle, 45x45mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
HFSP8-4545-300
■Profilés extrudés à longueur configurable
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP8-454550~40004445
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP8-505050~40004950
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP8-606050~40005960
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP8-909050~40008990
GFSA6061SS-T6 Équiv.Anodisé clairGFSP8-454550~40004445
GFSA6061SS-T6 Équiv.Anodisé clairGFSP8-505050~40004950
GFSA6061SS-T6 Équiv.Anodisé clairGFSP8-606050~40005960
GFSA6061SS-T6 Équiv.Anodisé clairGFSP8-909050~40008990

Modifications

Série 8-45 - Carré, surfaçage parallèle, 45x45mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GFSP8-4545-[100-3000/0.5]
GFSP8-5050-[100-3000/0.5]
GFSP8-6060-[100-3000/0.5]
GFSP8-9090-[100-3000/0.5]
HFSP8-4545-[100-3000/0.5]
HFSP8-5050-[100-3000/0.5]
HFSP8-6060-[100-3000/0.5]
HFSP8-9090-[100-3000/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de profilé extrudé standard
(mm)
Taille de profilé extrudé Nombre de fentes de profilé extrudé Type de profilé extrudé Matériau Taille du profilé extrudé : largeur (A)
(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)
(mm)
Longueur totale L
(mm)
1 7 jours 104545x451 fente x 1 fenteGFS (Rigidité élevée)EN AW-6061-T6 Equiv.4544100 ~ 3000
1 7 jours 105050x501 fente x 1 fenteGFS (Rigidité élevée)EN AW-6061-T6 Equiv.5049100 ~ 3000
1 7 jours 106060x601 fente x 1 fenteGFS (Rigidité élevée)EN AW-6061-T6 Equiv.6059100 ~ 3000
1 7 jours 109090x902 fentes x 2 fentesGFS (Rigidité élevée)EN AW-6061-T6 Equiv.9089100 ~ 3000
1 7 jours 104545x451 fente x 1 fenteHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.4544100 ~ 3000
1 7 jours 105050x501 fente x 1 fenteHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.5049100 ~ 3000
1 7 jours 106060x601 fente x 1 fenteHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.6059100 ~ 3000
1 7 jours 109090x902 fentes x 2 fentesHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.9089100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Série 8-45 - Carré, surfaçage parallèle, 45x45mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Série d'extrusions Série 8-45 Type de profilé extrudé Carrée Traitement de surface Anodisé clair
Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Fourni Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique