Supports - Montage inférieur, embase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Montage inférieur, embase:Affichage d'image associés
Méthode de montageHauteur H fixeHauteur H configurableMatériauTraitement de surfaceDureté
Montage inférieurHLRCBHLRCBHEN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel500HV~

Spécifications

Référence pièce-h
HLRCB13
HLRCBH25

-

30
■h fixe
Référence piècehHBD1ATT1WPM
TypeD
Montage inférieur
HLRCB
46h+464.594830203
68h+586.51241034244
79h+61081441036264
811h+71291761242305
1012h+814111961244325
1314h+1017142381352386
1618h+1221182881356426
1820h+14232031121766488
2121h+15262334121770528
2524h+193027381521846210

■h configurable
Référence pièceh
Incrément de 1mm
HBD1ATT1WPM
TypeD
Montage inférieur
HLRCBH
47~16h+464.594830203
69~20h+586.51241034244
710~24h+61081441036264
812~23h+71291761242305
1013~27h+814111961244325
1315~30h+1017142381352386
1619~33h+1221182881356426
1821~36h+14232031121766488
2122~35h+15262334121770528
2523~41h+193027381521846210

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HLRCB4
HLRCB6
HLRCB7
HLRCB8
HLRCB10
HLRCB13
HLRCB16
HLRCB18
HLRCB21
HLRCB25
HLRCBH4-[7-16/1]
HLRCBH6-[9-20/1]
HLRCBH7-[10-24/1]
HLRCBH8-[12-23/1]
HLRCBH10-[13-27/1]
HLRCBH13-[15-30/1]
HLRCBH16-[19-33/1]
HLRCBH18-[21-36/1]
HLRCBH21-[22-35/1]
HLRCBH25-[23-41/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Diam. D du filetage de la tige de cylindre applicable
(Ø)
Hauteur de montage h
(mm)

8.35 €

1 Disponible 11 jours 10h Sélectionnable46

8.99 €

1 Disponible 11 jours 10h Sélectionnable68

9.62 €

1 Disponible 11 jours 10h Sélectionnable79

10.00 €

1 Disponible 11 jours 10h Sélectionnable811

10.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10h Sélectionnable1012

12.65 €

1 Disponible 11 jours 10h Sélectionnable1314

14.05 €

1 Disponible 11 jours 10h Sélectionnable1618

14.30 €

1 Disponible 11 jours 10h Sélectionnable1820

16.70 €

1 Disponible 11 jours 10h Sélectionnable2121

20.36 €

1 Disponible 11 jours 10h Sélectionnable2524

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)47 ~ 16

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)69 ~ 20

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)710 ~ 24

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)812 ~ 23

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)1013 ~ 27

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)1315 ~ 30

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)1619 ~ 33

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)1821 ~ 36

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)2122 ~ 35

-

1 11 jours 10h configurable (Incrément de 1mm)2523 ~ 41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur de cylindre Détails du connecteur de cylindre Élément unique de support Type à support Fixation supérieure
Méthode de finition Nitruration en bain de sel

Produits complémentaires

Assistance technique