Supports - Montage inférieur, type à barre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Montage inférieur, type à barre:Affichage d'image associés
Méthode de connexionType à barreMatériauTraitement de surfaceDureté
Hauteur H configurable
Montage inférieurHLRDBHEN 1.1191 équiv.Nitruration en bain de sel500HV~

Spécifications

Référence pièce-h
HLRBDH16-21
Référence piècehHBD1T WPM
TypeD
Incrément de 1mmTolérance
Montage inférieur710~24h+610880
-0.15
36264
812~23h+7129100
-0.15
42305
1013~27h+81411120
-0.18
44325
 Hauteur H configurable
HLRDBH
1315~30h+101714130
-0.18
52386
 1619~33h+122118150
-0.22
56426
 1821~36h+142320160
-0.22
66488
 2122~35h+152623190
-0.22
70528
 2525~41h+193027200
-0.22
846210

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HLRDBH7-[10-24/1]
HLRDBH8-[12-23/1]
HLRDBH10-[13-27/1]
HLRDBH13-[15-30/1]
HLRDBH16-[19-33/1]
HLRDBH18-[21-36/1]
HLRDBH21-[22-35/1]
HLRDBH25-[25-41/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. D du filetage de la tige de cylindre applicable
(Ø)
Hauteur de montage h
(mm)
1 11 jours 10710 ~ 24
1 11 jours 10812 ~ 23
1 11 jours 101013 ~ 27
1 11 jours 101315 ~ 30
1 11 jours 101619 ~ 33
1 11 jours 101821 ~ 36
1 11 jours 102122 ~ 35
1 11 jours 102525 ~ 41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur de cylindre Détails du connecteur de cylindre Élément unique de support Type à support Fixation supérieure
Méthode de finition Nitruration en bain de sel

Produits complémentaires

Assistance technique