Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
Type à trou traversant | ||
Fileté | ||
FJMW | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
FJMWS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
FJMW8-1.25 |
Référence pièce | D | P | W | B | L | T | h | F | (g) | Joint de raccord d'embout D | |
Type | Pas M | ||||||||||
Traversant, fileté FJMW FJMWS | 4-0.7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 |
5-0.8 | 18 | 6 | 9 | 15 | 12 | 4 | 4 | 7 | 2 | 10 | |
6-1.0 | 20 | 7 | 11 | 17 | 15 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 12 | |
8-1.25 | 22 | 9 | 13 | 19 | 15 | 5 | 5 | 12 | 2.5 | 16 | |
10-1.5 | 28 | 12 | 17 | 25 | 18 | 6 | 6 | 14 | 3 | 20 | |
16-2.0 | 33 | 15 | 21 | 30 | 20 | 6 | 6 | 20 | 3 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJMW4-0.7 |
FJMW5-0.8 |
FJMW6-1.0 |
FJMW8-1.25 |
FJMW10-1.5 |
FJMW16-2.0 |
FJMWS4-0.7 |
FJMWS5-0.8 |
FJMWS6-1.0 |
FJMWS8-1.25 |
FJMWS10-1.5 |
FJMWS16-2.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Matériau du goujon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | 0.5 à 0.8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
13.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
15.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
16.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
19.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
25.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | 2 à 2,5 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | |
18.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | |
21.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | |
23.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | |
25.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | |
28.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | |
30.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | 2 à 2,5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. |
Loading...
Type | Joints flottants | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Fileté |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Matériau du goujon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles