Joints de connexion d'embout - Taraudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints de connexion d'embout - Taraudage:Affichage d'image associés
TaraudéeMatériauTraitement de surfaceDureté
TCJEN 1.1191 équiv.Placage au chrome dur Épaisseur du placage : 3µm ou plus750HV~
TCJSAEN 1.2510 équiv.-53~58HRC
TCJSEN 1.4301 équiv.--

Spécifications

Référence pièce-L-M
TCJ10
-
80
-
M6
Référence pièceL
Incrément de 1mm
M
(normal)
hD1D2TW1
TypeD
Taraudée
TCJ
TCJSA
TCJS
810~100345      447475
1010~100 456     458486
1215~150  568    56105107
1615~150   6810   58125138
2020~200    8101214 6111661810
2525~200     101214166142062212

Modifications

Joints de connexion d'embout - Taraudage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TCJ8-[10-100/1]-M[3,​4,​5]
TCJ10-[10-100/1]-M[4,​5,​6]
TCJ12-[15-150/1]-M[5,​6,​8]
TCJ16-[15-150/1]-M[6,​8,​10]
TCJ20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14]
TCJ25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16]
TCJS8-[10-100/1]-M[3,​4,​5]
TCJS10-[10-100/1]-M[4,​5,​6]
TCJS12-[15-150/1]-M[5,​6,​8]
TCJS16-[15-150/1]-M[6,​8,​10]
TCJS20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14]
TCJS25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16]
TCJSA8-[10-100/1]-M[3,​4,​5]
TCJSA10-[10-100/1]-M[4,​5,​6]
TCJSA12-[15-150/1]-M[5,​6,​8]
TCJSA16-[15-150/1]-M[6,​8,​10]
TCJSA20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14]
TCJSA25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. D du filetage de la tige de cylindre applicable
(Ø)
Méthode de finition L
(mm)
Sélection du diam. du filetage (normal) [M]
(mm)
1 9 jours 108Revêtement oxydé noir10 ~ 1003 ~ 5
1 9 jours 1010Revêtement oxydé noir10 ~ 1004 ~ 6
1 9 jours 1012Revêtement oxydé noir15 ~ 1505 ~ 8
1 9 jours 1016Revêtement oxydé noir15 ~ 1506 ~ 10
1 9 jours 1020Revêtement oxydé noir20 ~ 2008 ~ 14
1 9 jours 1025Revêtement oxydé noir25 ~ 20010 ~ 16
1 7 jours 108Revêtement oxydé noir10 ~ 1003 ~ 5
1 7 jours 1010Revêtement oxydé noir10 ~ 1004 ~ 6
1 7 jours 1012Revêtement oxydé noir15 ~ 1505 ~ 8
1 7 jours 1016Revêtement oxydé noir15 ~ 1506 ~ 10
1 7 jours 1020Revêtement oxydé noir20 ~ 2008 ~ 14
1 7 jours 1025Revêtement oxydé noir25 ~ 20010 ~ 16
1 7 jours 108-10 ~ 1003 ~ 5
1 7 jours 1010-10 ~ 1004 ~ 6
1 7 jours 1012-15 ~ 1505 ~ 8
1 7 jours 1016-15 ~ 1506 ~ 10
1 7 jours 1020-20 ~ 2008 ~ 14
1 7 jours 1025-25 ~ 20010 ~ 16

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Joints de connexion d'embout - Taraudage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Joints flottants

Produits complémentaires

Assistance technique