Joints flottants - Montage sur goujon fileté extra court - Filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints flottants - Montage sur goujon fileté extra court - Filetage:Affichage d'image associés
Joints flottants - Montage sur goujon fileté extra court - Filetage:Affichage d'image associés
TypeCorps principal / CouvercleJointRessortRondelle
Désalignement latéralDésalignement latéral, angulaire
FiletéFiletéMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceDuretéMatériauMatériauTraitement de surfaceDureté
FJMXFJCMXEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.Oxydé noir35~45HRCEN 1.4301 équiv. (WPB)EN 1.4301 équiv.Nitruration500HV~
FJMXSFJCMXSEN 1.4301 équiv.-EN 1.4031 équiv. (EN 1.4125 équiv.)-
Le matériau entre ( ) est pour le type à désalignement latéral, angulaire

Spécifications

Référence pièce
FJMXS-1.5
■Connecteurs flottants - Montage par goujon fileté extra-court - Fileté (pour cylindre taraudé)
Référence pièceM1L1L2L3L4ABDDésalignement U admissibleJeu axial (valeur de référence)Force de fonctionnement max. (N)Masse (g)Conforme à la norme
TypePas MCsCompressionFJMXFJMXS
Type fileté
FJMX
FJMXS
5-0.8M8-1.25616.554.171718.50.50.2300110025
6-1.0M8-1.25616.554.171718.50.50.2500250025
8-1.25M10-1.58.52165.21022240.50.21300600050
10-1.5M14-2.01024.576122729.50.50.2310011000105
Connecteurs flottants pour cylindres pneumatiques

■Joints flottants - Montage par goujon fileté extra-court avec compensation de désalignement angulaire - Fileté (pour cylindre taraudé)
Référence pièceM1L1L2L3L4L5ABDDésalignement U admissibleDéviation angulaire A admissibleJeu axial (valeur de référence)Force de fonctionnement max. (N)Masse (g)Conforme à la norme
TypePas MCsCompressionFJCMXFJCMXS
Type fileté
FJCMX
FJCMXS
5-0.8M8-1.258.518.54.546724260.540.65300110050
6-1.0M8-1.258.518.54.546724260.540.65500250050
8-1.25M10-1.510215.558.51027290.540.951300600076
10-1.5M14-2.011266.56101230320.541.1310011000121-
Connecteurs flottants pour cylindres pneumatiques

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJCMX5-0.8
FJCMX6-1.0
FJCMX8-1.25
FJCMX10-1.5
FJCMXS5-0.8
FJCMXS6-1.0
FJCMXS8-1.25
FJMX5-0.8
FJMX6-1.0
FJMX8-1.25
FJMX10-1.5
FJMXS5-0.8
FJMXS6-1.0
FJMXS8-1.25
FJMXS10-1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Matériau du corps principal Type extra court Matériau du goujon Force de compression de traction de fonctionnement max.
(kN)
Déviation angulaire admissible (A°)
(deg)

41.13 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier] EN 1.1191 équiv.0.3±4

42.89 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5±4

56.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier] EN 1.1191 équiv.1.3±4

62.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier] EN 1.1191 équiv.3.1±4

78.95 €

34.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.3±4

80.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.5±4

95.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.1.3±4

29.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.0.3-

30.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.0.5-

48.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.1.3-

55.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.3.1-

56.95 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.0.3-

62.01 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.0.5-

75.91 €

29.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.1.3-

91.10 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.3.1-

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Joints flottants - Montage sur goujon fileté extra court - Filetage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Joints flottants Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Fileté
Type de connexion, côté pièce à usiner Fileté Type de montage Type à montage par vis Désalignement U admissible(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique