Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal / Couvercle | Joint | Ressort | Rondelle | ||||||
Désalignement latéral | Désalignement latéral, angulaire | |||||||||
Fileté | Fileté | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
FJMXL | FJCMXL | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | 35~45HRC | EN 1.4301 équiv. (WPB) | EN 1.4301 équiv. | Nitruration | 500HV~ |
FJMXLS | - | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4031 équiv. (EN 1.4125 équiv.) | - |
Référence pièce |
FJMXL6-1.0 |
Référence pièce | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Désalignement U admissible | Jeu axial (valeur de référence) | Force de fonctionnement max. (N) | Masse (g) | ||
Type | Pas M | Cs | Compression | |||||||||||||
Type fileté FJMXL FJMXLS |
5-0.8 | 6 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 300 | 1100 | 35(45) |
6-1.0 | 6 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 500 | 2500 | 35(45) | |
8-1.25 | 8.5 | 28 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 1300 | 6000 | 70 | |
10-1.5 | 10 | 32 | 7 | 6 | 12 | 26 | 25 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 0.2 | 3100 | 11000 | 130 |
Référence pièce | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Désalignement U admissible | Désalignement angulaire A admissible | Jeu axial (valeur de référence) | Force de fonctionnement max. (N) | Masse (g) | ||
Type | Pas M | Cs | Compression | ||||||||||||||
Type fileté FJCMXL |
5-0.8 | 6 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 300 | 1100 | 76 |
6-1.0 | 6 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 500 | 2500 | 76 | |
8-1.25 | 8.5 | 27.5 | 5.5 | 5 | 10 | 28 | 22 | 11 | 5 | 5.5 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1300 | 6000 | 120 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJCMXL5-0.8 |
FJCMXL6-1.0 |
FJCMXL8-1.25 |
FJMXL5-0.8 |
FJMXL6-1.0 |
FJMXL8-1.25 |
FJMXL10-1.5 |
FJMXLS5-0.8 |
FJMXLS6-1.0 |
FJMXLS8-1.25 |
FJMXLS10-1.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Matériau du corps principal | Type extra court | Matériau du goujon | Force de compression de traction de fonctionnement max. (kN) | Déviation angulaire admissible (A°) (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.3 | ±4 | |
49.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.5 | ±4 | |
55.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Latéral, type à déviation angulaire | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1.3 | ±4 | |
34.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.3 | - | |
36.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 0.5 | - | |
44.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1.3 | - | |
60.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 3.1 | - | |
63.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 0.3 | - | |
69.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 0.5 | - | |
88.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 1.3 | - | |
107.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 1 à 1,75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | Type à désalignement latéral | [Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv. | 3.1 | - |
Loading...
Type | Pied | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Fileté |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion, côté pièce à usiner | Trou | Type de montage | Type à montage sur pied | Désalignement U admissible(mm) | 0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Matériau du corps principal
Matériau du goujon
Déviation angulaire admissible (A°)(deg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles