Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Materiau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
JTDZS | SP | EN 1.0330 équiv. | - |
SPB | Oxydé noir | ||
SPU | Chrome trivalent (clair) | ||
SPK | Chrome trivalent (noir) | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SUD | EN 1.4301 équiv.(2B) | - |
Référence pièce | A | B | T | |||||
- | - | - | ||||||
Type | - | Symbole matériau | ||||||
JTDZS | - | SP | - | A80 | - | B50 | - | T3.2 |
Référence pièce | Spécifier un incrément de 1mm | Sélection | ||||||||
Type | Symbole matériau | A | B | T | ||||||
JTDZS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 équiv. 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | EN 1.4301 équiv. 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | ||||
Pour l'épaisseur 6.0, B≥6 Si l'emplacement de trou spécifié est près des bords, le trou peut être déformé mais sera usiné comme spécifié s'il est dans limites d'usinage. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 14 jours | 10 | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 14 jours | 10 | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 12 jours | 10 | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | 1 ~ 5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles