Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Materiau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
JTAAS | SP | EN 1.0330 équiv. | - |
SPB | Oxydé noir | ||
SPU | Chrome trivalent (clair) | ||
SPK | Chrome trivalent (noir) | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SUD | EN 1.4301 équiv.(2B) | - |
Référence pièce | A | B | T | X | F | Y | G | Spécification du trou Code, valeur nominale | K | L | V | S | W | Spécification du trou Code, valeur nominale | D | J | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JTDAS | - | SP | - | A80 | - | B50 | - | T3.2 | - | X10 | - | N5 | - | L30 | ||||||||||||||||||||
JTAAS | - | SUD | - | A150 | - | B80 | - | T2.0 | - | X10 | - | Y10 | - | N3 | - | L100 | - | S10 | - | W50 | - | NA4 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | X | Y | G | Spécification de trou | L | S | W | Spécification de trou | ||||
Type | Symbole matériau | A | B | T | Code / Spécifier méthode | Code / Spécifier méthode | ||||||||
JTAAS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 équiv. 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | EN 1.4301 équiv. 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | Incrément de 0.1mm | N (Trou de boulon) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Sélectionner) | Incrément de 0.1mm K≤Nx10 | NA (Trou de boulon) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) | ||||
MA (trou taraudé) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) | ||||||||||||||
M (trou taraudé) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Sélectionner) | ||||||||||||||
DA (Trou traversant) 3~30 (Incrément de 0,5 mm) | ||||||||||||||
Pour les types autres que JTD□□, JTMAS et JTNAS, A≥15 et B≥15 Pour l'épaisseur 6.0, B≥6 Si l'emplacement de trou spécifié est près des bords, le trou peut être déformé mais sera usiné comme spécifié s'il est dans limites d'usinage. |
Valeur spécifiée N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Dia. du trou traversant (d) | (sans trou) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | 10 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | 10 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.5 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 9 jours | 10 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | 1 ~ 5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles