Plaques de montage / 5 trous / Matériau au choix / JTHDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage en tôle:Affichage d'image associés
Plaques de montage en tôle:Affichage d'image associés
Référence pièceMateriauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
JTHDSSPEN 1.0330 équiv.
-
SPBOxydé noir
SPUChrome trivalent (clair)
SPKChrome trivalent (noir)
AMEN AW-5052 équiv.-
AMWAnodisation (claire)
AMBAnodisation (noire)
SUDEN 1.4301 équiv.(2B)-
Le type d'épaisseur 4.5 6.0 est en EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud).

Spécifications

Référence pièce A B T X F Y G Spécification de trou

Code, valeur nominale
 K L V S W Spécification de trou

Code, valeur nominale
 D J
   ----------------
Type-Symbole matériau                
JTDAS-SP-A80-B50-T3.2-X10      -N5  -L30            
JTAAS-SUD-A150-B80-T2.0-X10  -Y10  -N3  -L100  -S10-W50-NA4 
  
Référence pièceIncrément de 1mmSélectionXFYGSpécification de trouLSD
TypeSymbole matériauABTCode / Spécifier méthode
JTHDSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
300

5
~
300

EN 1.0330 équiv.
(EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 équiv.


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
EN 1.4301 équiv.

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
Incrément de 0.1mmN (Trou de boulon)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Sélectionner)
Incrément de 0.1mm

K≤Nx10
3~30
(Incrément de 0,5 mm)
M (trou taraudé)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Sélectionner)

A≥15,B≥15 Pour l'épaisseur 6.0, B≥6
Si l'emplacement de trou spécifié est près des bords, le trou peut être déformé mais sera usiné comme spécifié s'il est dans limites d'usinage.

Cotes d'usinage N, NA
Valeur spécifiée N, NA03456810
Dia. du trou traversant (d)(sans trou)3.54.55.56.5911

Modifications

Plaques de montage en tôle:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JTHDS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTHDS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTHDS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTHDS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 jours 1015 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
1 9 jours 1015 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
1 9 jours 1015 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
1 7 jours 1015 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 9 jours 1015 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 jours 1015 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 jours 1015 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 jours 1015 ~ 30015 ~ 3001 ~ 5

Loading...

  1. 1

Assistance technique