Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
Dim. B sélectionnable (Barres plates) HRZZA Dim. B configurable (Barres plates configurables en largeur / Aluminium laminé) HUZZA | SC | EN 1.1191 équiv. (étiré à froid) | - |
SCB | Oxydé noir | ||
SCM | Placage autocatalytique au nickel | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SU | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | ||
Type | - | Symbole matériau | ||||||
HRZZA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 |
HUZZA | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 |
Type | Référence pièce | Incrément de 0.1mm | B | T | |
Type | Symbole matériau | A | |||
Dim. B sélectionnable | HRZZA | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 |
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||
Dim. B configurable | HUZZA | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (incrément de 0.1mm) | 6 9 (10) 12 16 19 |
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (incrément de 0.1mm) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||
T10 n'est pas sélectionnable pour SC (□). Pour SC (□) avec B=16 ou 22, T19 n'est pas sélectionnable. | Pour SU avec B spécifiée comme 15, T10~19 ne sont pas sélectionnables. Pour SU avec B=20, T19 n'est pas sélectionnable. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
1 | 14 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
1 | 14 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
1 | 10 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 10 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles