Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
Dim. B sélectionnable (Barres plates) HRMSA Dim. B configurable (Barres plates configurables en largeur / Aluminium laminé) HUMSA | SC | EN 1.1191 équiv. (étiré à froid) | - |
SCB | Oxydé noir | ||
SCM | Placage autocatalytique au nickel | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SU | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | Spécification du trou Code, valeur nominale | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | Spécification du trou Code, valeur nominale | - | J | ||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRMQA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | M6 | - | L60 | - | MA6 | ||||||||||||||||||
HUMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
Type | Référence pièce | Incrément de 0.1mm | B | T | X | Y | W | Spécification de trou | L | F | S | Spécification de trou | |||||
Type | Symbole matériau | A | Code | Dia. nominal | Code | Dia. nominal | DA | 0.5mm | |||||||||
Dim. B sélectionnable | HRMSA | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | 0.1mm Incrément | N M Z Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous. | 0 (sans trou) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 0.1mm Incrément | NA MA ZF ZB Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous. | 0 (sans trou) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ~ 30 | ||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||||
Dim. B configurable | HUMSA | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (incrément de 0.1mm) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (incrément de 0.1mm) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||||||
T10 n'est pas sélectionnable pour SC (□). Pour SC (□) avec B=16 ou 22, T19 n'est pas sélectionnable. | Pour SU avec B spécifiée comme 15, T10~19 ne sont pas sélectionnables. Pour SU avec B=20, T19 n'est pas sélectionnable. | ||||||||||||||||
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 ~ 200 | 16 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 125 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
1 | 11 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
1 | 11 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 15 ~ 150 | 6 ~ 19 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles