Plaques de montage / 4 trous / fraisé / matériau au choix / HFCBA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage meulées sur 6 surfaces, supports:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
HFCBASCEN 1.1191 équiv.-
SCBOxydé noir
SCMPlacage autocatalytique au nickel
AMAlliage d'aluminium série 5000-
AMWEN AW-5052 équiv.Anodisation (claire)
AMBAnodisation (noire)
SUEN 1.4301 équiv.-
Il peut y avoir certains trous de suspension sur HFZZA anodisé.

Spécifications

Référence pièce-A-B-T-X-V-Y-W-Trou
Spécification
Code, valeur nominale
-K-L-H-D-F-S-G-Trou
Spécification
Code, valeur nominale
-J
   
Type-Symbole matériau
HFMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6  
Référence pièceIncrément de 0.1mmXVYSpécification de trouLFGSpécification de trou
TypeSymbole matériauABTCodeDia. nominalCodeDia. nominal
HFCBASC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0
~
200.0
10.0
~
200.0
3.0
~
30.0
Incrément de 0.1mmN
M
Z


Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous.
0
(sans trou)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
Incrément de 0.1mmNA
MA
ZF
ZB


Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous.
0
(sans trou)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
     Pour AMW et AMB, T≥5 Pour SU, T≤25.0

Modifications

Plaques de montage meulées sur 6 surfaces, supports:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFCBA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFCBA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFCBA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFCBA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFCBA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFCBA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFCBA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
1 10 jours 1025 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
1 14 jours 1025 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
1 14 jours 1025 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
1 7 jours 1025 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
1 9 jours 1025 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
1 9 jours 1025 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
1 7 jours 1025 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Plaques de montage meulées sur 6 surfaces, supports:Affichage d'image associés

Plaques de montage à 6 surfaces fraisées, supports
Dimension extérieure configurable

Assistance technique