Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
HFMCB | SC | EN 1.1191 équiv. | - |
SCB | Oxydé noir | ||
SCM | Placage autocatalytique au nickel | ||
AM | Alliage d'aluminium série 5000 | - | |
AMW | EN AW-5052 équiv. | Anodisation (claire) | |
AMB | Anodisation (noire) | ||
SU | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | Trou Spécification Code, valeur nominale | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | Trou Spécification Code, valeur nominale | - | J | ||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
Référence pièce | Incrément de 0.1mm | X | V | Y | W | Spécification de trou | L | H | D | ||||
Type | Symbole matériau | A | B | T | Code | Dia. nominal | |||||||
HFMCB | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 | Incrément de 0.1mm | N M Z Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous. | 0 (sans trou) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | Incrément de 0.1mm | 3~30 (Incrément de 0,5 mm) 31~100 (Incrément de 1mm) | ||||
Pour AMW et AMB, T≥5 Pour SU, T≤25.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
1 | 14 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 14 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 25 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles