Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
VFMQA | SC | EN 1.1191 équiv. | - |
SCB | Oxydé noir | ||
SCM | Placage autocatalytique au nickel | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SU | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | A | B | T | X | V | Spécification de trou Code, valeur nominale | L | H | D | F | S | G | Spécification de trou Code, valeur nominale | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||||||
VFMQA | - | AM | - | A50 | - | B30 | - | T5 | - | X10 | - | V30 | - | M4 | - | F40 | - | S20 | - | MA4 |
Référence pièce | Incrément de 0.1mm | X | V | Spécification de trou | F | S | Spécification de trou | |||||
Type | Symbole matériau | A | B | T | Code | Dia. nominal | Code | Dia. nominal | ||||
VFMQA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 150.0 | 5.0 ~ 20.0 | 0.1mm Incrément | M | 0 (sans trou) 3 4 5 6 8 10 | Incrément de 0.1mm | NA MA ZF ZB Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous. | 0 (sans trou) 3 4 5 6 8 10 12 16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
1 | 11 jours | 10 | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
1 | 11 jours | 10 | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 150 | 10 ~ 150 | 5 ~ 20 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles