Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Materiau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
FSLAS | SP | EN 1.0330 équiv. | - |
SPU | Chrome trivalent (clair) | ||
SPK | Chrome trivalent (noir) | ||
AM | - | ||
AMW | EN AW-5052 équiv. | Anodisation (claire) | |
AMB | Anodisation (noire) | ||
SUD | EN 1.4301 équiv.(2B) | - |
Référence pièce | T | A | B | L | X | H | F | Spécification de trou Code, valeur nominale | V | S | Spécification de trou Code, valeur nominale | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||
FSLAS | - | SPU | - | T2.3 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | H20 | - | N3 | - | S20 | - | NA3 |
Référence pièce | Sélection | Incrément de 1mm | H | Spécification de trou | S | Spécification de trou | ||||
Type | Symbole matériau | T | A | B | L | Code / Spécifier méthode | Code / Spécifier méthode | |||
FSLAS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) 2.3 3.2 4.5 | EN AW-5052 équiv. EN 1.4301 équiv. 2,0 3,0 4.0 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | Incrément de 1mm | N (Trou de boulon) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) | Incrément de 1mm | NA (Trou de boulon) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) |
M (trou taraudé) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) | MA (trou taraudé) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Sélectionner) | |||||||||
Les trous peuvent se déformer si les emplacements de trou sont trop proches des extrémités et des courbures, mais ils seront usinés comme spécifié s'ils sont dans les limites d'usinage. Pour les dimensions d'usinage de trou fendu, voir Tableau de sélection du type à trous. |
Valeur spécifiée N, NA | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Dia. du trou traversant (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Dimension extérieure L (mm) | H (mm) | S (mm) | Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] | Trou configurable 1, trou taraudé [M] (mm) | Trou configurable 2, diam. nominal du trou de vis traversant [NA] | Trou configurable 2, trou taraudé [MA] (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2.3 ~ 4.5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | - | 3 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 0 ~ 200 | 0 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | - | 2 ~ 4 |
Loading...
Type | Tôle | Trou rond | Sans | Trou oblong | Sans |
---|---|---|---|---|---|
Position du trou | positionnement symétrique centré | Nombre de trous avant | 1 | Nombre de trous inférieurs | 1 |
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Dimension extérieure L(mm)
H(mm)
S(mm)
Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N]
Trou configurable 1, trou taraudé [M](mm)
Trou configurable 2, diam. nominal du trou de vis traversant [NA]
Trou configurable 2, trou taraudé [MA](mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles