Equerre de montage / 3 trous / Matériau au choix / FSLBS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage en tôle en L, supports:Affichage d'image associés
Plaques de montage en tôle en L, supports:Affichage d'image associés
Référence pièceMateriauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
FSLBSSPEN 1.0330 équiv.
-
SPUChrome trivalent (clair)
SPKChrome trivalent (noir)
AM -
AMWEN AW-5052 équiv.Anodisation (claire)
AMB Anodisation (noire)
SUDEN 1.4301 équiv.(2B)-
Le type d'épaisseur 4.5 est EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud).

Spécifications

Référence pièce T A B L X H F Spécification de trou
Code, valeur nominale
 V S Spécification de trou
Code, valeur nominale
   -----------
Type-Symbole matériau           
FSLBS-SUD-T2.0-A50-B30-L20  -H25  -N4-V10-S15-NA3
Référence pièceSélectionIncrément de 1mmHSpécification de trouVSSpécification de trou
TypeSymbole matériauTABLCode / Spécifier méthodeCode / Spécifier méthode
FSLBSSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
EN 1.0330 équiv.
(EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))

2.3
3.2
4.5
EN AW-5052 équiv.
EN 1.4301 équiv.

2,0
3,0
4.0
20
~
200
15
~
100
15
~
100
Incrément de 1mmN (Trou de boulon)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Sélectionner)
Incrément de 1mmNA (Trou de boulon)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Sélectionner)
M (trou taraudé)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Sélectionner)
MA (trou taraudé)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Sélectionner)
Les trous peuvent se déformer si les emplacements de trou sont trop proches des extrémités et des courbures, mais ils seront usinés comme spécifié s'ils sont dans les limites d'usinage. Pour les dimensions d'usinage de trou fendu, voir Tableau de sélection du type à trous.

Cotes d'usinage N, NA
Valeur spécifiée N, NA3456810
Dia. du trou traversant (d)3.54.55.56.5911

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FSLBS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLBS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Dimension extérieure L
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] Trou configurable 1, trou taraudé [M]
(mm)
Trou configurable 2, diam. nominal du trou de vis traversant [NA] Trou configurable 2, trou taraudé [MA]
(mm)
V
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1002 ~ 4
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1002 ~ 4
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1002 ~ 4
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1002 ~ 4
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1002 ~ 4
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1002 ~ 4
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1002 ~ 4
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1002 ~ 4
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1002 ~ 4
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1002 ~ 4
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1002 ~ 4
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1002 ~ 4
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1002.3 ~ 4.5
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1002 ~ 4
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1002 ~ 4
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1002 ~ 4
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1002 ~ 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tôle Trou rond Sans Trou oblong Sans
Position du trou positionnement symétrique centré Nombre de trous avant 1 Nombre de trous inférieurs 2

Assistance technique