Equerre de montage / 2 trous / Trou oblong / Matériau au choix / FALCS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage en tôle en L, supports:Affichage d'image associés
Plaques de montage en tôle en L, supports:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
FALCSSPEN 1.0330 équiv.
-
SPBOxydé noir
SPUChrome trivalent (clair)
SPKChrome trivalent (noir)
AMEN AW-5052 équiv.-
AMWAnodisation (claire)
AMBAnodisation (noire)
SUDEN 1.4301 équiv.(2B)-
Le type d'épaisseur 4.5 6.0 est EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud).

Spécifications

Référence pièce T A B L X F H G Spécification de trou
Code, valeur nominale
 D J Y V S W Spécification de trou
Code, valeur nominale
 K
   -----------------
Type-Symbole matériau                 
FALAS-SPB-T1.6-A30-B30-L30-X15  -H20  -N5    -Y15  -S15  -NA6  
FAMBS-AM-T1.5-A80-B60-L60-X50-F0-H70  -N4    -Y15-V30-S20-W20-NA5 
Référence pièceSélectionIncrément de 1mmXHSpécification de trouYSSpécification de trouK
TypeSymbole matériauTABLDésignation
code
Désignation code
FALCSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
EN 1.0330 équiv.
(EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 équiv.


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
EN 1.4301 équiv.

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
20
~
200


Pour T6.0
~300
15
~
200


Pour T6.0
20~
10
~
200


Pour T6.0
20~
Incrément de 0.1mmN (trou de boulon)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Sélectionner)
Incrément de 0.1mmNA (trou de boulon)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Sélectionner)
Incrément de 0.1mm

K≤NAx5
M (trous taraudés)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Sélectionner)
DA (trou traversant)
3~30
(Incrément de 0,5 mm)
Les trous peuvent se déformer si les emplacements de trou sont trop proches des extrémités et des courbures, mais ils seront usinés comme spécifié s'ils sont dans les limites d'usinage.

Cotes d'usinage N, NA
Valeur spécifiée N, NA03456810
Dia. du trou traversant (d)(sans trou)3.54.55.56.5911

Modifications

Plaques de montage en tôle en L, supports:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FALCS-AM-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-AMB-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-AMW-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SP-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SPB-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SPK-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SPU-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SUD-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
1 9 jours 1020 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5
1 7 jours 1020 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 9 jours 1020 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 7 jours 1020 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 7 jours 1020 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 7 jours 1020 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tôle Trou rond Avec Trou oblong Avec
Position du trou asymétrique sélectionnable Nombre de trous avant 1 Nombre de trous inférieurs 1

Assistance technique