Equerre de montage / 3 trous / version lourde / matériau au choix / LRCMT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage d'angle finies en L, supports:Affichage d'image associés
Référence pièce
Matériau

Traitement de surface
TypeSymbole matériau
LRCMT SSEN 1.0038 équiv.-
SSBOxydé noir
SSMPlacage autocatalytique au nickel
ASEN AW-6063 équiv.-
ASWAnodisation (claire)
ASBAnodisation (noire)
SUEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce T A B L V S Spécification de trou
Code, valeur nominale
 H F G Spécification de trou
Code, valeur nominale
   -----------
Type-Symbole matériau           
LRCMT-AS-T6-A50-B30-L40-V25-S20-N8-H35    -MA5
Référence pièceDimensions extérieuresVSSpécification de trouHSpécification de trou
Selection TSélection ASélection BSélection de L
TypeSymbole matériauCodeDia. nominalCodeDia. nominalCodeSpécification
LRCMTSS
SSB
SSM
5 620 25 40 502025 30 40 50 60 70 80 Incrément de 0.1mmN


M
3
4
5
6
8
10
12
Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous.
Incrément de 0.1mmNA


MA

3
4
5
6
8
10
12
Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous.
DA3~30
(Incrément de 0,5 mm)
25 30 40 50 6025
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
AS
ASW
ASB
5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
SU5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 8 40 50 60 4030 40 50 60 70 80
40 50 60 50

Modifications

Plaques de montage d'angle finies en L, supports:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMT-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Dimension extérieure L
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] Trou configurable 1, trou taraudé [M]
(mm)
Trou configurable 2, diam. configurable du trou traversant [DA]
(mm)
Trou configurable 2, diam. nominal du trou de vis traversant [NA] Trou configurable 2, trou taraudé [MA]
(mm)
V
(mm)

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 7 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 7 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 7 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 7 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 7 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 7 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1020 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 50-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 10 jours 1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 503 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 123 ~ 30--0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 12--3 ~ 120 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 40-3 ~ 12-3 ~ 12-0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12-3 ~ 30--0 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12---3 ~ 120 ~ 80

-

1 7 jours 1020 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 403 ~ 12--3 ~ 12-0 ~ 80

Loading...

Plus d'informations

Plaques de montage d'angle finies en L, supports:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Fraisée Trou rond Avec Trou oblong Sans
Position du trou positionnement symétrique centré Nombre de trous avant 1 Nombre de trous inférieurs 2

Assistance technique