Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Materiau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
LAFDD | SS | EN 1.0038 équiv. | - |
SSB | Oxydé noir | ||
SSM | Placage autocatalytique au nickel | ||
AS | EN AW-6063 équiv. | - | |
ASW | Anodisation (claire) | ||
ASB | Anodisation (noire) | ||
SU | EN 1.4301 équiv. | - |
Côtés A, B longs | Perpendicularité K |
10~80 | 0.05 ou inf. |
80.5~130 | 0.10 ou inf. |
Référence pièce | - | T | - | A | - | B | - | L | - | P | - | V | - | S | - | W | - | Spécification de trou Code, valeur nominale | - | K | - | X | - | H | - | F | - | G | - | D | - | Spécification de trou Code, valeur nominale | - | J | ||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFSS | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | S20 | - | N6 | - | H35 | - | NA6 | ||||||||||||||||||
LAFDA | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | V15 | - | S20 | - | N5 | - | H30 | - | F15 | - | NA5 |
Référence pièce | Dimensions extérieures | P | V | S | Spécification de trou | K | X | H | F | Spécification de trou | ||||||
Sélection | Incrément de 0.5mm | |||||||||||||||
Type | Symbole matériau | T | A | B | L | Code | Dia. nominal | Code | Dia. nominal | |||||||
LAFDD | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | Incrément de 0.1mm | N | 0 (sans trou) 3 4 5 6 8 10 12 Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous. | Incrément de 0.1mm K≤Nx5 | NA MA | 0 (sans trou) 3 4 5 6 8 10 12 Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous. | |||||
10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | ||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | ||||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||
10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
SU | 5, 6, 8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | Dimension extérieure L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 10 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 10 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 10 jours | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 10 jours | 10 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 10 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 10 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 10 jours | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
1 | 10 jours | 10 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
1 | 9 jours | 10 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 |
Loading...
Type | Fraisée | Trou rond | Sans | Trou oblong | Avec |
---|---|---|---|---|---|
Position du trou | asymétrique sélectionnable | Nombre de trous avant | 2 | Nombre de trous inférieurs | 2 |
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
Dimension extérieure L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles