Equerre de montage / 4 trous / Trou oblong / Version lourde / Matériau au choix / LAFNW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage d'angle finies en L, supports:Affichage d'image associés
Plaques de montage d'angle finies en L, supports:Affichage d'image associés
Référence pièceMateriauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
LAFNWSSEN 1.0038 équiv.-
SSBOxydé noir
SSMPlacage autocatalytique au nickel
ASEN AW-6063 équiv.-
ASWAnodisation (claire)
ASBAnodisation (noire)
SUEN 1.4301 équiv.-

Côtés A, B longsPerpendicularité K
10~800.05 ou inf.
80.5~1300.10 ou inf.

Spécifications

Référence pièce-T-A-B-L-P-V-S-W-Spécification de trou
Code
valeur nominale
-K-X-H-F-G-D-Spécification de trou
Code,
valeur nominale
-J
   
Type-Symbole matériau
LAFSS-SS-T6-A50-B30-L30    -S20  -N6    -H35      -NA6  
LAFDA-SS-T6-A50-B30-L30  -V15-S20  -N5    -H30-F15    -NA5  
Référence pièceDimensions extérieuresPVSSpécification de trouKXHFSpécification de trouJ
SélectionIncrément de 0.5mm
TypeSymbole matériauTABLCodeDia. nominalCodeDia. nominal
LAFNWSS
SSB
SSM
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.0Incrément de 0.1mmN
0 (sans trou)
3
4
5
6
8
10
12
Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous.
Incrément de 0.1mm

K≤Nx5
NA
0 (sans trou)
3
4
5
6
8
10
12
Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous.
Incrément de 0.1mm

J≤NAx5
1010.0~125.010.0~125.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
1550.0~130.050.0~130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.0~75.010.0~75.010.0~100.0
1010.0~100.010.0~100.0
1250.0~125.050.0~125.050.0~100.0
SU5, 6, 810.0~90.010.0~90.010.0~100.0

Modifications

Plaques de montage d'angle finies en L, supports:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LAFNW-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFNW-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFNW-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFNW-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFNW-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFNW-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFNW-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFNW-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFNW-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFNW-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFNW-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Dimension extérieure L
(mm)
1 7 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 7 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 7 jours 1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100
1 7 jours 1050 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 10 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 10 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 10 jours 1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100
1 10 jours 1050 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 10 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 10 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 10 jours 1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100
1 10 jours 1050 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 7 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 7 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 7 jours 1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100
1 7 jours 1050 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 7 jours 1050 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100
1 9 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 9 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 9 jours 1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100
1 9 jours 1050 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 9 jours 1050 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100
1 9 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 9 jours 1010 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100
1 9 jours 1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100
1 9 jours 1050 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100
1 9 jours 1050 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100
1 7 jours 1010 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100
1 7 jours 1010 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100
1 7 jours 1010 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fraisée Trou rond Sans Trou oblong Avec
Position du trou asymétrique sélectionnable Nombre de trous avant 2 Nombre de trous inférieurs 2

Assistance technique