Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques de montage soudées, supports - En L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage soudées, supports - En L:Affichage d'image associés Plaques de montage soudées, supports - En L:Affichage d'image associés
Référence pièceMateriauTraitement de surface
 TypeSymbole matériau
Type vide à gousset simple
WAS

Type à 2 trous en bas
Gousset simple
WASBD
WASCD
WASMD
4 trous inférieurs Type à gousset simple
WASBF
WASCF
WASMF
Trous fendus inférieurs
Type à gousset simple
WASBN
WASCN
WASMN
SBEN 1.0038 équiv.-
SBBOxydé noir
SBMPlacage autocatalytique au nickel
ABEN AW-5052 équiv.-
ABWAnodisation (claire)
ABBAnodisation (noire)
SUBEN 1.4301 équiv.-
Grenaillage

Spécifications

Référence pièce-T-A-B-L-Y-H-F-G-E-Q-D-Spécification de trou
Code, valeur
nominale
-V-S-W-Spécification de trou
Code, valeur
nominale
-K
       
Type Config. avant Config. bas-Symbole matériau
WAS    -SB-T10-A150-B60-L80-Y120                        
WAS B D-SBB-T10-A150-B60-L80-Y120-H50-F50-G50      -N6-V60-S20  -NA6  

Référence pièceSelection TDimensions extérieures Incrément de 1mmHFGEQDSpécification de trouVSWSpécification de trouK
TypeConfig. avantConfig. basSymbole matériauABLYCodeDia. nominalCodeDia. nominal
Gousset simple
WAS
Type à fixation
B
Type de montage à cylindre
C
Type de montage moteur
M
 Gousset simple
D(Type de montage à 2 trous)
F (Type de montage 4 trous)
N(Type de montage à trou fendu)
SB
SBB
SBM
AB
ABW
ABB
SUB
(8)
10
14
17
20
(8) s'applique à EN 1.0038 équiv. uniquement
50~30040~15040~20030~290
Y>Tx2
Pour A>150, Y≥A/2
Incrément de 0.1mm3~30
(Incrément de 0,5 mm)
31~100 (incrément de 1mm)
M
N

Z

ZB
0
(sans trou)
3
4
5
6
8
10
12
16
0.1mm
Incrément
MA
NA

ZBA
0
(sans trou)
3
4
5
6
8
10
12
Incrément de 0.1mm
K≤NAx5

[Méthode de sélection du type]
Sélectionner la forme de gousset. (Simple ou double) ••••• L'exemple suivant est à gousset simple. WAS
Sélectionner la forme de trou avant. ••••••••••••••••••••••• L'exemple montre un type de montage B
Sélectionner la qté de trous de montage inférieurs ou le type de trou. •••• L'exemple montre le Type de montage à 2 trous. D

Modifications

Plaques de montage soudées, supports - En L:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
WAS-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSA Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Diam. du trou traversant D
(mm)
Dimension extérieure L
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
Modification de la tolérance du trou D (H7) [DC] (Hole Dia. Configurable)
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] Trou configurable 1, trou contre-alésé (arrière) [ZB] Trou configurable 1, trou contre-alésé (avant) [Z] Trou configurable 1, trou taraudé [M]
(mm)
Trou configurable 2, diam. nominal du trou de vis traversant [NA] Trou configurable 2, trou contre-alésé (arrière) [ZBA] Trou configurable 2, trou taraudé [MA]
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
Y
(mm)

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

10 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150---0 ~ 16--0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150---0 ~ 160 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150---0 ~ 16-0 ~ 12-0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 16-----0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 16---0 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 16----0 ~ 12-0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150--0 ~ 16---0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150--0 ~ 16-0 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150--0 ~ 16--0 ~ 12-0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150-0 ~ 16----0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150-0 ~ 16--0 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150-0 ~ 16---0 ~ 12-0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150---0 ~ 16--0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150---0 ~ 160 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150---0 ~ 16-0 ~ 12-0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 16-----0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 16---0 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 16----0 ~ 12-0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150--0 ~ 16---0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150--0 ~ 16-0 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150--0 ~ 16--0 ~ 12-0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150-0 ~ 16----0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150-0 ~ 16--0 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150-0 ~ 16---0 ~ 12-0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150---0 ~ 16--0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150---0 ~ 160 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 150---0 ~ 16-0 ~ 12-0 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 16-----0 ~ 120 ~ 200-30 ~ 290

-

7 jours 1050 ~ 30040 ~ 150-40 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 16---0 ~ 12--0 ~ 200-30 ~ 290

Loading...

Exemple d'utilisation

Plaques de montage soudées, supports - En L:Affichage d'image associés

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique