Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
SWBBS | SP | EN 1.0330 équiv. | - |
SPB | Oxydé noir | ||
SPU | Chrome trivalent (clair) | ||
SPK | Chrome trivalent (noir) | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SUD | EN 1.4301 équiv. (2B) | - |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | H | - | J | - | X | - | Y | - | W | - | Spécification de trou Code, valeur nominale | - | K | - | F | - | E | - | S | - | G | - | Spécification de trou Code, valeur nominale | - | D | ||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SWBBS | - | SP | - | A80 | - | B40 | - | T3.2 | - | H30 | - | J40 | - | X20 | - | Y10 | - | W20 | - | N4 | - | K8 | - | F40 | - | S6 | - | G28 | - | MA3 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Incrément de 1mm | J | X | Y | W | Spécification de trou | K | F | S | G | Spécification de trou | ||||
Type | Symbole matériau | A | B | T | H | Code / Spécifier méthode | Code / Spécifier méthode | ||||||||||
SWBBS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 équiv. 1,5 2,0 3,0 | EN 1.4301 équiv. 1,5 2,0 3,0 4.0 | 10 ~ 100 | Incrément de 0.1mm | N (trou de boulon) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Sélection | Incrément de 0.1mm K≤Nx5 | NA (trou de boulon) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Sélection | ||||||
MA (trou taraudé) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Sélection | |||||||||||||||||
Lorsque T≥3.0, A≥30 | |||||||||||||||||
Si l'emplacement de trou spécifié est près des bords, le trou peut être déformé mais sera usiné comme spécifié s'il est dans limites d'usinage. |
Valeur spécifiée N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Dia. du trou traversant (d) | (sans trou) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 13 jours | 10 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 13 jours | 10 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles