Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
BLUES | SP | EN 1.0330 équiv. | - |
SPB | Oxydé noir | ||
SPU | Chrome trivalent (clair) | ||
SPK | Chrome trivalent (noir) | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SUD | EN 1.4301 équiv. (2B) | - |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | H | - | V | - | S | - | W | - | Trou Spécification Code, valeur nominale | - | K | - | L | - | Y | - | D | - | P | - | R | - | Trou Spécification Code, valeur nominale | ||
Type | - | Matériau Symbole | ||||||||||||||||||||||||||||||
BLUES | - | SUD | - | A80 | - | B40 | - | T3.0 | - | H40 | - | V50 | - | S7 | W20 | - | N3 | - | - | L40 | - | Y20 | - | D20 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Incrément de 1mm | S | W | Spécification de trou | L | Y | D | |||||
Type | Symbole matériau | A | B | T | H | V | Code / Spécifier méthode | |||||||
BLUES | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 équiv. 1,5 2,0 3,0 | EN 1.4301 équiv. 1,5 2,0 3,0 4.0 | 10 ~ 100 | min 15 ~ V≥H | Incrément de 0.1mm | N (Trou de boulon) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Sélection | Incrément de 0.1mm K≤Nx5 | 3~30 Incrément de 0.5 | ||
M (Trous taraudés) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Sélection | ||||||||||||||
Si l'emplacement de trou spécifié est près des bords, le trou peut être déformé mais sera usiné comme spécifié s'il est dans limites d'usinage. |
Valeur spécifiée N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Dia. du trou traversant (d) | (sans trou) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | H (mm) | V (mm) | Épaisseur de la plaque T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 15 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 15 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 15 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 15 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
H(mm)
V(mm)
Épaisseur de la plaque T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles