Plaques en tôle métallique / ronde / matériau au choix / revêtement au choix / BFHAN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques rondes en tôle:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
BFHANSPEN 1.0330 équiv.
-
SPBOxydé noir
SPUChrome trivalent (clair)
SPKChrome trivalent (noir)
AMEN AW-5052 équiv.
-
AMWAnodisation (claire)
AMBAnodisation (noire)
SUDEN 1.4301 équiv. (2B)-
Le type d'épaisseur 4.5 6.0 est EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud).
Pour BFHAN, AMW ou AMB ne peut pas être spécifié.

Spécifications

Référence pièce-A-T-D-Q-Code de configuration de trou, valeur nominale
   
Type-Symbole matériau
BFHAN-SP-A200-T2.3      
Référence pièceIncrément de 1mmSélection
TypeSymbole matériauAT
BFHANSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30
~
300
EN 1.0330 équiv.
(EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))
1,0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 équiv.


1,5
2,0
3,0

EN 1.4301 équiv.

1,0
1,5
2,0
3,0
4.0

Dimension d'usinage N
Valeur spécifiée N3456810
Dia. du trou traversant (d)3.54.55.56.5911

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BFHAN-AM-A[30-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
BFHAN-SP-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAN-SPB-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAN-SPK-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAN-SPU-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAN-SUD-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.5,​2,​3,​4,​5,​6]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur A
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
1 7 jours 1030 ~ 3001 ~ 5
1 7 jours 1030 ~ 3001 ~ 6
1 9 jours 1030 ~ 3001 ~ 6
1 9 jours 1030 ~ 3001 ~ 6
1 9 jours 1030 ~ 3001 ~ 6
1 7 jours 1030 ~ 3001 ~ 4

Loading...

  1. 1

Assistance technique