• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cam Followers: Solid Eccentric Cam Followers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cam Followers: Solid Eccentric Cam Followers:Affichage d'image associés

Pour les tailles d10 et inférieures, aucun orifice de remplissage de graisse n'est prévu.
Température de fonctionnement : 80°C ou moins

Forme Type Matériau Accessoire
Tête à six pans creux (d6 ~ 10) Tête à six pans creux et filetage (d12 ou plus)
Sans joint Avec joint Sans joint Avec joint
A couronne CUAP CFUAP CUAPH CFUAPH EN 1.3505 équiv. Écrou hexagonal x1
(EN 1.1191 équiv., oxydé noir)

Spécifications

Référence pièce - D
CUAP8 - 19
Référence pièce D
sélectionnable
MxPas B B1 L r f
(Min.)
H e
(excentricité)
Masse
(g)
Max.
Couple de
serrage
(N·cm)
Conforme à la norme
Type Tolérance dh7 CFUAP CUAP CFUAPH CUAPH
(Avec joint)
CFUAP

(Sans joint)
CUAP
6 0
-0.012
16 6×1.0 9 11 12 28 0.5 11 3 0.25 18.5 2.94 - -
8 0
-0.015
19 8×1.25 11 11 12 32 0.5 13 4 0.25 28.5 7.84 - -
10 0
-0.015
22 10×1.25 13 12 13 36 1 15 5 0.3 45 16.7 - -
10 0
-0.015
26 10×1.25 13 12 13 36 1 15 5 0.3 60 16.7 - -
(Avec joint)
CFUAPH

(Sans joint)
CUAPH
12 0
-0.018
30 12×1.5 14 14 15 40 1.5 20 6 0.4 105 29.4 - -
12 0
-0.018
32 12×1.5 14 14 15 40 1.5 20 6 0.4 115 29.4 - -
16 0
-0.018
35 16×1.5 18 18 19.5 52 1.5 24 6 0.5 205 70.6 - -
18 0
-0.018
40 18×1.5 20 20 21.5 58 1.5 26 6 0.6 295 98 - -
20 0
-0.021
47 20×1.5 22 24 25.5 66 1.5 36 8 0.7 450 137 - -
20 0
-0.021
52 20×1.5 22 24 25.5 66 1.5 36 8 0.7 525 137 - -
24 0
-0.021
62 24×1.5 25 29 30.5 80 1.5 40 8 0.8 915 245 - -
24 0
-0.021
72 24×1.5 25 29 30.5 80 1.5 40 8 0.8 1150 245 - -
30 0
-0.021
80 30×1.5 32 35 37 100 2 46 8 1 1880 480 - -
30 0
-0.021
85 30×1.5 32 35 37 100 2 46 8 1 1950 480 - -
30 0
-0.021
90 30×1.5 32 35 37 100 2 46 8 1 2000 480 - -
Les normes de d12, 16 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage. Pour connaître les performances des poussoirs de cames, consulter le tableau 1 Ici. 
D Tolérance
16 0
- 0.008
19~30 0
- 0.009
32~47 0
- 0.011
52~80 0
- 0.013
85~90 0
- 0.015
Tableau 1 : données de référence des poussoirs de cames
d-D Général Charge lourde
Capacité de charge dynamique de base
C (kN)
Capacité de charge statique de base Cor (kN) Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN) Vitesse de rotation max. (tr/min) Masse (g) Capacité C de charge dynamique de base
(kN)
Capacité Cor de charge statique de base
(kN)
Charge max. admissible
(kN)
Capacité de charge de la glissière (kN) Limite de vitesse de rotation (avec joint)
(tr/min)
Masse (g)
Avec joint Sans joint
A couronne Plat A couronne Plat
3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFUAP6-16
CFUAP8-19
CFUAP10-22
CFUAP10-26
CFUAPH12-30
CFUAPH12-32
CFUAPH16-35
CUAP6-16
CUAP8-19
CUAP10-22
CUAP10-26
CUAPH12-30
CUAPH12-32
CUAPH16-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Méthode de serrage Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(kN)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Joints

29.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6Tête à six pans creux3.593.5817500Fourni

31.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

101911M8Tête à six pans creux4.174.6514000Fourni

32.77 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25Tête à six pans creux5.336.7811900Fourni

34.97 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25Tête à six pans creux5.336.7811900Fourni

40.36 €

1 Disponible 5 jours 103014M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux7.879.799800Fourni

42.55 €

1 Disponible 5 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux7.879.799800Fourni

45.85 €

1 Disponible 5 jours 103518M16x1.5Tête filetée à six pans creux1218.37000Fourni

22.87 €

1 Disponible 5 jours 101611M6Tête à six pans creux3.593.5825000Non fourni

23.96 €

1 Disponible 5 jours 101911M8Tête à six pans creux4.174.6520000Non fourni

25.07 €

1 Disponible 6 jours 102212M10x1.25Tête à six pans creux5.336.7817000Non fourni

26.17 €

1 Disponible 6 jours 102612M10x1.25Tête à six pans creux5.336.7817000Non fourni

31.67 €

1 Disponible 7 jours 103014M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux7.879.799800Fourni

32.77 €

1 Disponible 7 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux7.879.799800Fourni

34.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

103518M16x1.5Tête filetée à six pans creux1218.37000Fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Le goujon (dh7) étant excentrique par rapport au centre du poussoir de cames, il est possible d'ajuster précisément sa position en tournant le goujon lors du montage.

Tableau de substitution des références pour les modifications de la norme des poussoirs de cames (d12, 16)
JointMatériauAncienne référence
(Tête à six pans creux)
Nouvelle référence
(Tête à six pans creux et filetage)
Avec jointEN 1.3505 équiv.CFUAPCFUAPH
Sans jointCUAPCUAPH

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type à couronne Matériau EN 1.3505 Equiv.
Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Type de poussoir de cames Excentrique plein Normes de taille Série métrique
Arbre Fourni Méthode de guidage des rouleaux Type de système de retenue

Assistance technique