Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
*Note 1: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté | |
APE | Standard NAAMS | Aucune enduite T- TiN | EN 1.6523 Equiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
APEL | Configurable A | P - enduite T -TiN R - Rainbow DLC | ||
M2APE | Standard NAAMS | Aucune enduite D - Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | À travers durci 58 – 65HRC (avec tige étirée>35 HRC) |
M2APEL | Configurable A | P - enduite R - Rainbow DLC |
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B | |
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Numéro de la pièce | ||||||
Type | Légende E plat | Référence longueur de guidage A | Peinture | |||
APE | 25 | 4M | ||||
APE | 25 | 1M | T | |||
M2APE | 25 | 6M | ||||
M2APE | 25 | 8M | D |
Numéro de la pièce | ||||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | Légende E plat | A | ||||
APEL | P | A | 25 | - | A42 | |||
APEL | T | B | 25 | - | A25 | |||
M2APEL | P | C | 25 | - | A85 | |||
M2APEL | R | B | 25 | - | A56 |
Type | E référence enduite | A Longueur de guidage | Peinture | Pour fente | D Diamètre | Rayon B | Rayon C | |||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | |||||||
APE M2APE (trou -0,15) | 25 (24,85) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | Aucune enduite T - TiN (non disponible sur les goupilles M2) D - Rainbow DLC (uniquement sur les goupilles M2) | 25x31 | 25.17 | 2,0 | 50,0 |
Type | Peinture | Forme de la pointe | E enduite référence (réelle) | A Longueur de guidage | Pour fente | D Diamètre | Rayon B | Rayon C | |||
Pointe A | Pointe B | Pointe C | |||||||||
APE M2APEL (trou -0,15) | P- enduite T - TiN (non disponible sur les goupilles M2) R - Rainbow DLC | A B C | 25 (24,85) | 15 – 100 | 25x31 | 25.17 | 2,0 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Material | Méthode de finition | Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel) (mm) | Taille E nominale (taille réelle) (mm) | Longueur A de pointe (mm) | Traitement de surface | Taille de la tête (réelle) (mm) | Légende Plat E (réelle) (mm) | Longueur du fil A (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 100 | - | - | - | - | - | |
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 10 | - | - | - | - | - | |
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 20 | - | - | - | - | - | |
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 30 | - | - | - | - | - | |
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 40 | - | - | - | - | - | |
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 50 | - | - | - | - | - | |
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 60 | - | - | - | - | - | |
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 70 | - | - | - | - | - | |
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 80 | - | - | - | - | - | |
77.56 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 90 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 15 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 15 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | Acier | Non fourni | 25.17 | 25 (24.85) | 15 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 26 jours | 10 | Pointe configurable | Nez en ogive | - | - | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | - | EN 1.6523 Equiv. | ||
- | 1 | 26 jours | 10 | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | - | - | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | - | EN 1.6523 Equiv. | ||
- | 1 | 26 jours | 10 | Pointe configurable | Rond R | - | - | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | - | EN 1.6523 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 100 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 100 | EN 1.3343 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 15 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 15 | EN 1.3343 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 20 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 20 | EN 1.3343 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 30 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 30 | EN 1.3343 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 40 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 40 | EN 1.3343 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 50 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 50 | EN 1.3343 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 60 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 60 | EN 1.3343 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 70 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 70 | EN 1.3343 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 80 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 80 | EN 1.3343 Equiv. | ||
134.98 € | 1 | 20 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | 90 | EN 1.3343 Equiv. | ||
316.60 € | 1 | 26 jours | - | Standard | Nez en ogive | - | - | - | - | - | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | 90 | EN 1.3343 Equiv. | ||
- | 1 | 20 jours | - | Pointe configurable | Nez en ogive | - | - | - | - | 15 ~ 100 | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | - | EN 1.3343 Equiv. | ||
- | 1 | 20 jours | - | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | - | - | - | - | 15 ~ 100 | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | - | EN 1.3343 Equiv. | ||
- | 1 | 20 jours | - | Pointe configurable | Rond R | - | - | - | - | 15 ~ 100 | Uni | 25.17 | 25 (24,85) | - | EN 1.3343 Equiv. | ||
- | 1 | 26 jours | - | Pointe configurable | Nez en ogive | - | - | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | - | EN 1.3343 Equiv. | ||
- | 1 | 26 jours | - | Pointe configurable | Demi-nez en ogive | - | - | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | - | EN 1.3343 Equiv. | ||
- | 1 | 26 jours | - | Pointe configurable | Rond R | - | - | - | - | 15 ~ 100 | Rainbow DLC | 25.17 | 25 (24,85) | - | EN 1.3343 Equiv. |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | 2 plats (trou fendu) | Shank Shape | Montage à vis | Type | APE |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Fente -0.15 | Basic Shape | Non épaulement |
Configurer
Propriétés de base
Head Configurable
Tip Shape
Material
Méthode de finition
Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)(mm)
Taille E nominale (taille réelle)(mm)
Longueur A de pointe(mm)
Traitement de surface
Taille de la tête (réelle)(mm)
Légende Plat E (réelle)(mm)
Longueur du fil A(mm)
Matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles