Support en tôle pour extrusions en aluminium carrées 15 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Support en tôle pour extrusions en aluminium carrées 15 mm:Affichage d'image associés

 

Type Matériau Traitement de surface
HPTBS3 EN 1.0330 Équiv. Chrome trivalent
HBLTBS3 A6061SS-T5 Équiv. Anodisé clair

Spécifications

Référence pièce
HPTBS3

 

Référence pièce Masse (g) Profilé extrudé utilisable Vis et écrou encastré utilisable Charge admissible (N) Prix unitaire Remise sur volume
Type Vis Quantité Ecrou encastré Quantité 1 à 99 pièce(s) 100~200
HPTBS3 8 HFS3-1515 CBM3-6 2 HNSQ3-3 2 160    
HBLTBS3 10 CBM3-8 2 HNSQ3-3 2 530    

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTBS3
HPTBS3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du support Fonctions supplémentaires (support extrudé) Matériau Méthode de finition Type de support

0.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports extrudésStandardA6061SS-T5 Équiv.Anodisé clairSupport de profilé extrudé

1.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Supports fins-EN 1.0330 Équiv.Chrome trivalentSupports en tôle

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Support en tôle pour extrusions en aluminium carrées 15 mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série Supports pour Série 3 (largeur de fente d'extrusion 5.7mm) Largeur de profilé applicable(mm) 15 Nombre de fentes applicables 1 fente
Position de la languette Sans languette Perpendicularité Coin extérieur non fourni Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 3 Taille du profilé extrudé Pour 15 Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Non fourni
Accessoires Non fourni Vis utilisables Vis M3 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 2

Assistance technique