Repères de positionnement (plats), type à deux trous de cheville et deux trous traversants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

(仮)受駒_新規9:Affichage d'image associés

Type Matériau Dureté
UKSFJ EN 1.0038 équiv. -
UKNFJ EN 1.1206 équiv. -
UKCFJ Seule la face frontale est trempée, 55HRC -
UKUFJ EN 1.4301 équiv. -

Spécifications

Référence - L - H - W - A - N - F - P - K - G - E
UKSFJ12 - L60 - H15 - W48 - A35 - N7 - F34 - P7 - K6 - G34 - E20

 

Référence L
Incréments de 1 mm
H*1 W*2
Incréments de 1 mm
A
Incréments de 0.01 mm
N
(Trou traversant)
F*3 P*3 K
(Trou de cheville)
G*3 E*3
Type T
UKSFJ
UKNFJ

UKCFJ
UKUFJ
9
12
16
19
20
36~70 10
12
15
20
24~58 10~100 7
9
Incréments de 0.1 mm Incréments de 0.1 mm 6
8
Incréments de 0.1 mm Incréments de 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W si A ≤ 60 ; 12 ≤ L - W si A > 60.
*3 La distance au bord minimum doit être de 1 mm.

Modifications

(仮)受駒_新規9:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UKCFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Dureté
(HRC)
Cote T Sélection
(mm)
01.Cote L Spécification
(mm)
02.Cote H Sélection
(mm)
03.Cote W Spécification
(mm)
04.Cote A Spécification
(mm)
05.Trou de montage (trou traversant)[N] 06.Trou de montage (trou taraudé)[M] 07.Trou de montage (trou contre-alésé)[Z] 08.Trou de montage (trou contre-alésé)[ZG] 09.Entraxe trous de montage[F]
(mm)
10.Cote du trou de montage[P]
(mm)
11.Trou de cheville[K] 12.Entraxe trous de cheville[G]
(mm)
13.Cote de montage du trou de cheville[E]
(mm)

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Seule la face frontale est trempée, 55HRC -2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.1206 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.1206 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.0038 équiv.Pas de trempe936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Pas de trempe2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours -EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 jours 10EN 1.4301 équiv.Pas de trempe1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

Loading...

Informations de base

Forme de la surface de réception Plat Trou de montage Deux trous de cheville et deux trous traversants Article seul / jeu D/G Article seul

Assistance technique