Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Écrou Type | Type | Niveau de précision | Diam. de l'arbre | Plomb | Arbre de vis | Écrou | ||
Matériau | Dureté | Matériau | Dureté | |||||
Écrou standard | C-BSSH | C5 | 15 | 5, 10, 20 | EN 1.1203 équiv. | Trempé par induction 58~62 HRC | EN 1.7242 équiv. | Trempe de 58 à 62 HRC |
Référence | - | L |
C-BSSH1505 | - | 300 |
Écrou Type | Niveau de précision | Référence | Incréments de 1mm | Y | Diam. bille | Diam. centre bille | Diam. int. de la vis | Nombre de circuits | Capacité de charge de base | Jeu axial | Couple de précharge N·cm | Sens de torsion | |||
Type | D.E. de l'arbre de vis | Plomb | L | C (dynamique) kN | Co (statique) kN | ||||||||||
Standard Écrou | C5 | C-BSSH | 15 | 05 | 150~1095 | L - 72 | 2.778 | 15.672 | (12.984) | 3.8 tours, 1 rangée | 4.8 | 8.8 | 0.015 ou inf. | 2.0 ou inf. | Droite |
10 | 200~1095 | 2.8 tours, 1 rangée | 3.9 | 6.9 | 3.0 ou inf. | ||||||||||
20 | 230~1095 | 1.8 tour, 1 rangée | 3.1 | 5.5 | |||||||||||
kgf = N x 0.101972 |
Référence pièce
|
---|
C-BSSH1505-[150-1095/1] |
C-BSSH1510-[200-1095/1] |
C-BSSH1520-[230-1095/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis-mère (mm) | Nombre de circuits (rangées x enroulements) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Longueur totale de l'arbre[L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 5 | 1 x 3.8 | 4800 | 8800 | 150 ~ 1095 | ||
1 | 10 jours | 10 | 1 x 2.8 | 3900 | 6900 | 200 ~ 1095 | ||
1 | Devis | 20 | 1 x 1.8 | 3100 | 5500 | 230 ~ 1095 |
Loading...
Catégorie du produit | Précision | Forme de l'écrou | Écrous standard | Forme de la bride | Forme ronde avec 2 côtés usinés |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | C5 | D.E. de l'arbre de vis d(φ) | 15 | Précharge | Non préchargé |
Conditions d'utilisation | Standard | Vis droit / vis gauche | Droit | Jeu axial | Max. 0.030 |
Structure de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type à embout de protection | Matériau | S55C |
Taille de l'écrou | la norme |
Configurer
Propriétés de base
Vis-mère(mm)
Nombre de circuits(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre[L](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles