• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à billes de précision, écrou standard - Diam. d'arbre 25 ; pas 5, 10, 25 (C-BSSH)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrou
Type
TypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePlombArbre de visÉcrou
MatériauDuretéMatériauDureté
Écrou standardC-BSSHC5255, 10, 25EN 1.1203 équiv.Trempé par induction
58~62 HRC
EN 1.7242 équiv.Trempe de 58 à 62 HRC

Specifications

Référence-L
C-BSSH2510-720
Type à écrouNiveau de précisionRéférenceIncréments de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialCouple de précharge N·cmSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPlombLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Écrou standardC5C-BSSH2505300~995L - 1233.17526.08(22.905)3.8 tours, 1 rangée7.818.20.015 ou inf.6.0 ou inf.Droite
10300~1500L - 12611.323.4
251.8 tour, 1 rangée7.314.1
kgf = N x 0.101972

Alterations

Référence pièce
C-BSSH2505-[300-995/1]
C-BSSH2510-[300-1500/1]
C-BSSH2525-[300-1500/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

14 jours

-

14 jours

-

14 jours

Loading...

  1. 1

More Information


Autres produits de cette catégorie

Assistance technique