• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à billes roulées, écrou standard - Diam. d'arbre 25 ; pas 5, 10, 25 (C-BSSCH(K), C-BSSTH(K))

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrou
Type
TypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePlombArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Écrou standardC-BSSTHC-BSSTHKC7255, 10, 25EN 1.1203 équiv.Trempage par induction 58 à 62 HRC-EN 1.7242 équiv.Trempe de 58 à 62 HRC-
C-BSSCHC-BSSCHKC10

Specifications

Référence-L-F-P
C-BSSCH2505
C-BSSCHK2510
-
-
400
860

-

F30

-

P12
Écrou
Type
Niveau de précisionRéférenceIncréments de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu
axial
Sens de torsion
TypeArbre de vis
D.E.
PlombL*F*PC (dynamique)
kN
Co (statique)
kN
Standard
Écrou
C7C-BSSTH255200~20002715L - 1183.17526.08(22.905)3.8 tours, 1 rangée4.613.10.10 ou inf.Droite
C-BSSTHK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCH2715L - 118
C-BSSCHK27~4510~15L - (91 + F)
C7C-BSSTH10300~20002715L - 11816.145.4
C-BSSTHK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCH2715L - 1180.20 ou inf.
C-BSSCHK27~4510~15L - (91 + F)
C7C-BSSTH252715L - 1181.8 tour, 1 rangée6.515.90.10 ou inf.
C-BSSTHK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCH2715L - 1180.12 ou inf.
C-BSSCHK27~4510~15L - (91 + F)
*F et P sont configurables uniquement pour C-BSSCHK et C-BSSTHK. F ≤ P x 3 Y (plage de déplacement d'écrou) > (longueur totale de l'écrou)
kgf = N x 0.101972

Alterations

Référence pièce
C-BSSCH2505-[200-2000/1]
C-BSSCH2510-[300-2000/1]
C-BSSCH2525-[300-2000/1]
C-BSSCHK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCHK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCHK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTH2505-[200-2000/1]
C-BSSTH2510-[300-2000/1]
C-BSSTH2525-[300-2000/1]
C-BSSTHK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTHK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTHK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

-

14 jours

-

14 jours

-

14 jours

-

14 jours

-

Devis

-

14 jours

-

14 jours

-

Devis

-

14 jours

-

14 jours

-

Devis

-

14 jours

Loading...

  1. 1

More Information


Autres produits de cette catégorie

Assistance technique