Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté | |
APQ | Standard NAAMS | Aucune-enduite T -TiN |
1.6523 équiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
APQS | Configurable A | P -enduite T -TiN |
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Standard NAAMS
Numéro de la pièce | ||||||
Type | Diam. tête D | A longueur de guidage | Peinture | |||
APQ | 8 | 4 | ||||
APQ | 18 | 2 | T |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | A | |||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | Diam. tête D | |||||
APQS | P | B | 16 | - | A42 | |||
APQS | T | A | 20 | - | A75 |
Standard NAAMS
Type | D Diam. tête | A Longueur de guidage | Peinture | Rayon B | Rayon C | |||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | |||||
APQ (trou- h6) |
08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | Aucune enduite T- TiN |
1,0 | 24,0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1,0 | 30,0 | ||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 30,0 | ||
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 48,0 | ||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 38,0 | ||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 38,0 |
Configurable NAAMS (configurable A)
Type | Peinture | Forme de la pointe | D Diam. tête | A Longueur de guidage (1 mm Inc.) | Rayon B | Rayon C | ||||
Pointe A | Pointe B | Pointe C | ||||||||
APQS (trou-h6) |
P- enduite T- TiN |
A B C |
08 | 10 – 80 | 1,0 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||
10 | 10 – 100 | 30,0 | 15,0 | D/2 | ||||||
13 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | ||||||
16 | 48,0 | 24,0 | D/2 | |||||||
18 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |||||||
20 | 38,0 | 19,0 | D/2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head Configurable | Basic Shape | Tip Shape | Méthode de finition | Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel) (mm) | Longueur A de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.58 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 8 | 10 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 8 | 15 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 8 | 25 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 8 | 35 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 8 | 45 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 8 | 55 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 10 | 10 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 10 | 20 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 10 | 30 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 10 | 40 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 10 | 50 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 10 | 60 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 10 | 70 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 10 | 80 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 13 | 15 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 13 | 20 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 13 | 30 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 13 | 40 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 13 | 50 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 13 | 60 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 13 | 70 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 13 | 80 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 16 | 15 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 16 | 20 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 16 | 30 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 16 | 40 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 16 | 50 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 16 | 60 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 16 | 70 | |
46.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 16 | 80 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 18 | 10 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 18 | 20 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 18 | 30 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 18 | 40 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 18 | 50 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 18 | 60 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 18 | 70 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 18 | 80 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Non épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 20 | 10 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Non épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 20 | 20 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Non épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 20 | 30 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Non épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 20 | 40 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Non épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 20 | 50 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Non épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 20 | 60 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Non épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 20 | 70 | |
65.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Non épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 20 | 80 | |
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 8 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 10 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 13 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 16 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 18 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Non épaulement | Nez en ogive | Non fourni | 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Demi-nez en ogive | Non fourni | 8 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Demi-nez en ogive | Non fourni | 10 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Demi-nez en ogive | Non fourni | 13 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Demi-nez en ogive | Non fourni | 16 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Demi-nez en ogive | Non fourni | 18 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | Non épaulement | Demi-nez en ogive | Non fourni | 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Rond R | Non fourni | 8 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Pointe configurable | À épaulement | Rond R | Non fourni | 10 | 10 ~ 100 |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | Rond | Shank Shape | Montage à vis | Type | APQ |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Trou -h6 | Material | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Head Configurable
Basic Shape
Tip Shape
Méthode de finition
Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)(mm)
Longueur A de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles