Référence pièce:
références possibles.![]() | Pointe de la tête
|
*Note 1: Les goupilles M2 sont trempées à cœur avec une tige étirée.
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté | |
APS | Standard NAAMS | Aucune-enduite T -TiN | EN 1.6523 Equiv. | À travers durci 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
APSL | Configurable A | P -enduite T -TiN R -Rainbow DLC | ||
M2APS | Standard NAAMS | Aucune-enduite D -Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | Durci ferro 58 –65HRC (avec tige étirée>35 HRC) |
M2APSL | Configurable A | P -enduite R -Rainbow DLC |
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | ![]() | 0,015 T.I.R pour date A & B |
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ![]() | |
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | ![]() | 0,03 T.I.R |
Standard NAAMS
Numéro de la pièce | ||||||||
Type | Diam. tête D | Référence longueur de guidage A | Peinture | |||||
APS | 25 | 4M | ||||||
APS | 25 | 6M | T | |||||
| 25 | 6M | ||||||
| 25 | 8M | D |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | A | |||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | Référence D | |||||
APSL | P | A | 25 | - | A42 | |||
APSL | T | C | 25 | - | A79 | |||
M2APSL | P | C | 25 | - | A85 | |||
M2APSL | R | B | 25 | - | A56 |
Standard NAAMS
Type | D Diam. tête Référence (réelle) | A Longueur de guidage | Peinture | Rayon B | Rayon C | |||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | |||||
APS M2APS (Trou - 0.15) | 25 (24,85) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | Aucun- plat T- TiN (non disponible sur les goupilles M2) D - Rainbow DLC (uniquement sur les goupilles M2) | 2,0 | 50,0 |
Configurable NAAMS (configurable A)
Type | Peinture | Forme de la pointe | D Diam. Référence (réelle) | A Longueur de guidage (1 mm Inc.) | Rayon B | Rayon C | ||||
Pointe A | Pointe B | Pointe C | ||||||||
APSL M2APSL (Trou - 0.15) | P- enduite T- TiN (non disponible sur les goupilles M2) R - Rainbow DLC | A B C | 25 (24,85) | 10 – 100 | 2,0 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
49.82 € ( 59.29 € ) | 12 jours ouvrables |
- ( - ) | 12 jours ouvrables |
- ( - ) | 12 jours ouvrables |
- ( - ) | 12 jours ouvrables |
- ( - ) | 26 jours ouvrables |
- ( - ) | 26 jours ouvrables |
- ( - ) | 26 jours ouvrables |
- ( - ) | 16 jours ouvrables |
- ( - ) | 16 jours ouvrables |
- ( - ) | 16 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
243.71 € ( 290.01 € ) | 16 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
133.56 € ( 158.94 € ) | 20 jours ouvrables |
221.55 € ( 263.64 € ) | 26 jours ouvrables |
- ( - ) | 20 jours ouvrables |
- ( - ) | 20 jours ouvrables |
- ( - ) | 20 jours ouvrables |
- ( - ) | 26 jours ouvrables |
- ( - ) | 26 jours ouvrables |
- ( - ) | 26 jours ouvrables |
- ( - ) | 16 jours ouvrables |
- ( - ) | 16 jours ouvrables |
- ( - ) | 16 jours ouvrables |