Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pointe de la tête
|
Type | Traitement de la surface | Matériau | Dureté | |
APS | Standard NAAMS | Aucune-enduite T -TiN |
1.6523 équiv. | Cementé 58 – 62HRC (Profondeur 0,5-0,7 après le meulage) |
APSS | Configurable A | P -enduite T -TiN |
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | |
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | 0,015 T.I.R pour date A & B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm | 0,03 T.I.R |
Standard NAAMS
Numéro de la pièce | ||||||
Type | D DIA | A longueur de guidage | Peinture | |||
APS | 08 | 4M | ||||
APS | 19 | 2 M | T |
Configurable NAAMS
Numéro de la pièce | A | |||||||
Type | Peinture | Forme de la pointe | Diam. tête D | |||||
APSS | P | B | 16 | - | A95 | |||
APSS | T | A | 08 | - | A25 |
Standard NAAMS
Type | D Tête Dia référence (réelle) |
A Longueur de guidage | Peinture | Rayon B | Rayon C | |||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | |||||
APS (trou -0,15) |
06 (5,85) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | - | - | - | - | Aucune enduite T- TiN |
1,0 | 18,0 |
08 (7,85) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | - | - | 1,0 | 24,0 | ||
10 (9,85) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 30,0 | ||
12 (11,85) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 36,0 | ||
13 (12,85) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 39,0 | ||
16 (15,85) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 48,0 | ||
19 (18,85) | 1M | 2 M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 38,0 |
Configurable NAAMS (configurable A)
Type | Peinture | Forme de la pointe | D Dia. Référence |
A Longueur de guidage (1 mm Inc.) |
Rayon B | Rayon C | ||||
Pointe A | Pointe B | Pointe C | ||||||||
APSS (Hole - 0,15) |
P- enduite T- TiN |
A B C |
06 (5,85) | 10 – 60 | 1,0 | 18,0 | 9,0 | D/2 | ||
08 (7,85) | 10 – 80 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||||||
10 (9,85) | 10 – 100 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||||
12 (11,85) | 36,0 | 18,0 | D/2 | |||||||
13 (12,85) | 39,0 | 19,5 | D/2 | |||||||
16 (15,85) | 48,0 | 24,0 | D/2 | |||||||
19 (18,85) | 38,0 | 19,0 | D/2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel) (mm) | Longueur A de pointe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 10 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 20 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 30 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 40 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 50 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 6 (5.85) | 60 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 10 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 20 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 30 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 40 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 50 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 60 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 70 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 8 (7.85) | 80 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 100 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 10 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 20 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 30 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 40 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 50 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 60 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 70 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 80 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 10 (9.85) | 90 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 100 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 10 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 20 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 30 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 40 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 50 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 60 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 70 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 80 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 12 (11.85) | 90 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 100 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 10 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 20 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 30 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 40 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 50 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 60 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 70 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 80 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 13 (12.85) | 90 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 100 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 10 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 20 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 30 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 40 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 50 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 60 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 70 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 80 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 16 (15.85) | 90 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 19 (18.85) | 100 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 19 (18.85) | 10 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 19 (18.85) | 20 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 19 (18.85) | 30 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 19 (18.85) | 40 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | Standard | Nez en ogive | 19 (18.85) | 50 |
Loading...
Marquage P/N
Head Shape | Rond | Shank Shape | Montage à vis | Type | APS |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Trou -0.15 | Basic Shape | À épaulement | Material | Acier |
Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Head Configurable
Tip Shape
Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)(mm)
Longueur A de pointe(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles